Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DS 300/50K |
DS 361/50K |
DS 400/55K |
DS 405/75K |
DS 425/80K |
DS 500/60K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,221.67 € | 1 | 5 giorni | 300 | 50 | 150 | 1.8 | 1.8 | 19865 | 1800 | ||
1,316.80 € | 1 | 5 giorni | 360 | 50 | 150 | 2.28 | 2.28 | 28000 | 2280 | ||
1,372.35 € | 1 | 5 giorni | 400 | 55 | 150 | 2.4 | 2.4 | 32000 | 2400 | ||
2,020.57 € | 1 | 5 giorni | 405 | 75 | 250 | 3.6 | 3.6 | 61500 | 3600 | ||
2,666.00 € | 1 | 5 giorni | 425 | 80 | 250 | 4.58 | 4.58 | 70160 | 4580 | ||
2,286.99 € | 1 | 23 giorni | 500 | 60 | 170 | 3.12 | 3.12 | 50500 | 3120 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | acciaio | Tipo prodotto | ruota |
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | antracite |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no |
Materiale della superficie di corsa | Gomma | Antiruggine | no | Antitraccia | no |
Resistenza termica max(° C) | 80 | Resistenza termica min(° C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali