Ruota in ghisa, serie G (Codici componente)

Ruota in ghisa, serie G
Ruota in ghisa

Ruota:

  • robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB
  • con ingrassatore
  • con forza di spinta e resistenza alla rotazione estremamente basse
  • eccezionale resistenza all’usura
  • bordi lavorati
  • verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • lubrificare in base alla temperatura di applicazione
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G 80/12G
G 80/15G
G 100/15G
G 100/15IK
G 100/15K
G 125/15G
G 125/15IK
G 125/15K
G 127/20G
G 127/20IK
G 127/20K
G 150/20G
G 150/20IK
G 150/20K
G 200/20G
G 200/20IK
G 200/20K
G 250/25G
G 250/25IK
G 250/25K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Versione per alte temperature Resistenza termica max
(° C)
Resistenza termica min
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)

15.39 €

1 5 giorni 80251235250250foro passante571si600-100250

15.39 €

1 5 giorni 80251535250250foro passante553si600-100250

23.90 €

1 5 giorni 100351545400400foro passante987si600-100400

62.43 €

1 5 giorni 100351540400400cuscinetto a sfere1168si300-30400

32.12 €

1 5 giorni 100351540400400cuscinetto a sfere1174no120-20400

30.44 €

1 5 giorni 125351545450450foro passante1546si600-100450

81.45 €

1 5 giorni 125351545450450cuscinetto a sfere1700si300-30450

51.15 €

1 5 giorni 125351545450450cuscinetto a sfere1710no120-20450

37.45 €

1 5 giorni 125502060750750foro passante2238si600-100750

94.62 €

1 5 giorni 125502060750750cuscinetto a sfere3168si300-30750

58.71 €

1 5 giorni 125502060750750cuscinetto a sfere3108no120-20750

50.35 €

1 5 giorni 150502060900900foro passante2865si600-100900

102.05 €

1 5 giorni 150502060900900cuscinetto a sfere3270si300-30900

66.15 €

1 5 giorni 150502060900900cuscinetto a sfere3268no120-20900

68.85 €

1 5 giorni 2005020601.11.1foro passante4580si600-1001100

120.26 €

1 5 giorni 20050206011cuscinetto a sfere4534si300-301000

84.37 €

1 5 giorni 2005020601.11.1cuscinetto a sfere4590no120-201100

124.05 €

1 5 giorni 2506025651.41.4foro passante7840si600-1001400

228.65 €

1 5 giorni 2506025701.31.3cuscinetto a sfere8943si300-301300

145.65 €

1 5 giorni 2506025701.41.4cuscinetto a sfere8980no120-201400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Cuscinetto In dotazione Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia
Tipo prodotto ruota Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 180–220 HB Elettricamente conduttivo si Colore del battistrada argento
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Materiale della superficie di corsa Metallo Antiruggine no Antitraccia no

Supporto tecnico