Ruota per alte portate, serie GEV

Ruota per alte portate, serie GEV
Ruota per alte portate con anello in gomma elastica, con corpo ruota in ghisa

Anello:

  • gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, armatura in filo d’acciaio, durezza 65 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • bassa forza di spinta
  • colore nero

Corpo ruota:

  • robusta ghisa grigia
  • verniciato, colore antracite

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEV 254/30K
GEV 280/25K
GEV 302/35K
GEV 360/30K
GEV 362/35K
GEV 400/30K
GEV 405/45K
GEV 425/45K
GEV 500/35K
GEV 520/40K
GEV 550/60K
GEV 610/60K
GEV 620/65K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

380.40 €

1 5 giorni 250130301301.271.27192001270

305.35 €

1 5 giorni 28075259087087011500870

395.74 €

1 5 giorni 3009035901.081.08129701080

410.45 €

1 5 giorni 3606030759009009867900

441.83 €

1 5 giorni 3607535901.141.14166601140

527.42 €

1 5 giorni 4007530901.21.2195001200

787.03 €

1 5 giorni 405130451301.81.8381001800

925.20 €

1 5 giorni 425150451502.162.16450002160

751.22 €

1 5 giorni 5008535901.561.56336001560

857.93 €

1 5 giorni 520100401001.831.83385001830

1,624.44 €

1 5 giorni 550160601602.72.7800002700

1,787.52 €

1 23 giorni 610150601502.72.7845002700

2,077.95 €

1 5 giorni 620200652004.544.541255004540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Cuscinetto In dotazione Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota antracite Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Materiale della superficie di corsa Gomma
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(° C) 80
Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico