Ruota per alte portate, serie GST

Ruota per alte portate, serie GST
Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A
  • rivestimento particolarmente spesso ed elastico per un eccezionale comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • bassa forza di spinta
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • robusta ghisa grigia
  • con ingrassatore dal Ø ruota 160 mm
  • verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GST 127/20K
GST 150/20K
GST 160/20K
GST 200/20K
GST 200/25K
GST 202/25K
GST 202/35K
GST 250/25K
GST 250/35K
GST 252/25K
GST 252/30K
GST 302/30K
GST 302/35K
GST 304/35K
GST 404/40K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

123.77 €

1 5 giorni 1255020604504502467450

131.02 €

1 5 giorni 1505020605705702577570

164.58 €

1 5 giorni 1605020606006002867600

166.47 €

1 5 giorni 2005020608008003889800

170.23 €

1 5 giorni 2005025608008003929800

294.47 €

1 5 giorni 2008025901.21.268611200

299.63 €

1 5 giorni 2008035901.21.268801200

318.37 €

1 5 giorni 2506025701.21.270601200

323.53 €

1 5 giorni 2506035701.21.270311200

332.47 €

1 5 giorni 2508025901.41.485771400

334.82 €

1 5 giorni 2508030901.41.484791400

473.17 €

1 5 giorni 3008030901.81.8115801800

478.80 €

1 5 giorni 3008035901.81.8115261800

789.73 €

1 23 giorni 300100351202.252.25164002250

1,518.35 €

1 23 giorni 4001004012033323003000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Cuscinetto In dotazione Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada verde
Colore della carrozzeria della ruota argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70 Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico