Ruota motrice per alte portate, serie GSTN

Ruota motrice per alte portate, serie GSTN
Ruota motrice per alte portate con sede per chiavetta, con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A
  • rivestimento particolarmente spesso ed elastico per un eccezionale comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • bassa forza di spinta
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • robusta ghisa grigia
  • foro mozzo e sede per chiavetta in conformità alla norma DIN 6885
  • verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -30 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSTN 75/20H7
GSTN 100/20H7
GSTN 100/25H7
GSTN 127/25H7
GSTN 150/25H7
GSTN 150/30H7
GSTN 160/25H7
GSTN 160/30H7
GSTN 200/25H7
GSTN 200/30H7
GSTN 202/35H7
GSTN 251/30H7
GSTN 252/40H7
GSTN 302/40H7
GSTN 304/50H7
GSTN 362/50H7
GSTN 402/50H7
GSTN 502/70H7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

88.97 €

1 5 giorni 75402040200200679200

109.95 €

1 5 giorni 1004020402502501001250

109.95 €

1 5 giorni 100402540250250948250

119.45 €

1 5 giorni 1255025604004001850400

157.92 €

1 5 giorni 1505025605005002059500

157.92 €

1 5 giorni 1505030605005002040500

175.68 €

1 5 giorni 1605025605505503044550

175.68 €

1 5 giorni 1605030605505502969550

200.80 €

1 5 giorni 2005025607007003924700

200.80 €

1 5 giorni 2005030607007003840700

310.65 €

1 5 giorni 2008035801169501000

269.08 €

1 5 giorni 2505030607007005080700

364.53 €

1 5 giorni 2508040801.11.188571100

535.52 €

1 5 giorni 3008040801.61.6119001600

703.22 €

1 5 giorni 300100501002.12.1159502100

757.77 €

1 5 giorni 3607550751.71.7159001700

1,263.28 €

1 23 giorni 4008050802.12.1191002100

2,079.17 €

1 23 giorni 500125701254.24.2485004200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Tipo di cuscinetto sede per chiavetta Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia
Tipo prodotto ruota motrice Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada verde
Colore della carrozzeria della ruota argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70 Resistenza termica min(° C) -30

Supporto tecnico