Rulli per transpallet, serie HB (Codici componente)

Rulli per transpallet, serie HB
Rulli per transpallet con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in acciaio

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A
  • forza di spinta molto bassa
  • portata dinamica elevata
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • metallo

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HB 80X70/20-70K
HB 82X60/20-60K
HB 82X60/25-60K
HB 82X65/20-65K
HB 82X65/20-71K
HB 82X70/20-70K
HB 82X70/20-72K
HB 82X100/20-100K
HB 82X100/20-104K
HB 85X60/17-60K
HB 85X60/20-60K
HB 85X60/20-65K
HB 85X70/17-70K
HB 85X70/20-70K
HB 85X70/20-75K
HB 85X75/17-75K
HB 85X75/20-75K
HB 85X75/25-75K
HB 85X80/17-82K
HB 85X80/20-80K
HB 85X80/20-85K
HB 85X80/25-80K
HB 85X80/25-85K
HB 85X90/17-90K
HB 85X90/20-90K
HB 85X100/17-100K
HB 85X100/20-100K
HB 85X100/20-102K
HB 85X100/25-100K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

67.87 €

1 5 giorni 80702063063099670630

65.39 €

1 5 giorni 82602055055090560550

69.43 €

1 23 giorni 82602555055089660550

73.30 €

1 7 giorni 82652059059094865590

75.26 €

1 7 giorni 82652059059095271590

68.52 €

1 5 giorni 827020640640105170640

70.68 €

1 7 giorni 827020640640104072640

83.18 €

1 7 giorni 82100209209201348100920

86.11 €

1 23 giorni 82100209209201399104920

74.28 €

1 23 giorni 85601756056096460560

71.00 €

1 7 giorni 85602056056094160560

73.95 €

1 7 giorni 85602056056094065560

79.96 €

1 7 giorni 857017660660109670660

76.63 €

1 7 giorni 857020660660108070660

78.67 €

1 7 giorni 857020660660105475660

83.50 €

1 7 giorni 857517720720112475720

77.68 €

1 5 giorni 857520720720110675720

82.00 €

1 23 giorni 857525720720111675720

86.00 €

1 23 giorni 858017770770116082770

80.77 €

1 7 giorni 858020770770116480770

83.70 €

1 7 giorni 858020770770121585770

81.80 €

1 23 giorni 858025770770118080770

82.52 €

1 7 giorni 858025770770119085770

84.30 €

1 7 giorni 859017850850136490850

81.02 €

1 7 giorni 859020850850129690850

85.60 €

1 23 giorni 85100179609601412100960

81.53 €

1 5 giorni 85100209609601402100960

83.31 €

1 23 giorni 85100209609601408102960

83.31 €

1 7 giorni 85100259609601376100960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Altri materiali Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Metallo Tipo prodotto rullo per transpallet Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota argento Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70
Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico