Rulli per transpallet in poliammide, serie HPO

Rulli per transpallet in poliammide, serie HPO
Rulli per transpallet in poliammide

Rullo per transpallet:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D
  • forza di spinta molto bassa
  • facile da manovrare su superfici lisce
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HPO 80X61/20-67K
HPO 80X70/20-76K
HPO 80X74/20-80K
HPO 82X54/20-54K
HPO 82X54/20-60K
HPO 82X60/20-60K
HPO 82X60/25-60K
HPO 82X62/20-65K
HPO 82X64/20-64K
HPO 82X66/20-72K
HPO 82X68/20-74K
HPO 82X70/20-62K
HPO 82X70/20-70K
HPO 82X73/20-79K
HPO 82X75/20-75K
HPO 82X79/20-85K
HPO 82X80/20-80K
HPO 82X84/20-84K
HPO 82X91/20-97K
HPO 82X93/20-93K
HPO 82X98/20-98K
HPO 82X100/20-100K
HPO 85X40/20-40K
HPO 85X60/17-60K
HPO 85X60/20-60K
HPO 85X65/20-65K
HPO 85X70/20-70K
HPO 85X75/17-78K
HPO 85X75/20-75K
HPO 85X80/20-80K
HPO 85X85/20-85K
HPO 85X90/20-90K
HPO 85X100/17-103K
HPO 85X100/20-100K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

23.45 €

1 5 giorni 80612060060042467600

24.50 €

1 5 giorni 80702065065044076650

27.18 €

1 5 giorni 80742070070047480700

21.60 €

1 5 giorni 82542060060039954600

24.20 €

1 5 giorni 82542060060038960600

24.95 €

1 5 giorni 82602061061042360610

25.23 €

1 5 giorni 82602561061040060610

25.32 €

1 5 giorni 82622062062044765620

25.46 €

1 5 giorni 82642065065044764650

26.59 €

1 5 giorni 82662067567544372675

26.73 €

1 5 giorni 82682067567545674675

29.18 €

1 5 giorni 82702070070046462700

29.18 €

1 5 giorni 82702070070047070700

28.51 €

1 5 giorni 82732070070047379700

25.23 €

1 5 giorni 82752075075049475750

31.71 €

1 5 giorni 82792080080050385800

25.46 €

1 5 giorni 82802080080051180800

26.50 €

1 5 giorni 82842085085053384850

29.33 €

1 5 giorni 82912090090056097900

29.48 €

1 5 giorni 82932090090057093900

29.64 €

1 5 giorni 82982097597559598975

29.85 €

1 5 giorni 8210020116021001000

21.75 €

1 5 giorni 85402042042037040420

31.95 €

1 5 giorni 85601765065048260650

26.13 €

1 5 giorni 85602065065047360650

29.64 €

1 7 giorni 85652070070049065700

31.95 €

1 5 giorni 85702075075051470750

51.38 €

1 5 giorni 85751780080057278800

28.66 €

1 5 giorni 85752080080053675800

33.65 €

1 23 giorni 85802085085055680850

30.15 €

1 5 giorni 85852090090058085900

30.54 €

1 5 giorni 85902095095061290950

47.35 €

1 5 giorni 85100171.11.16881031100

31.13 €

1 5 giorni 85100201.11.16571001100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) poliammide 6 di prima qualità Tipo prodotto rullo per transpallet
Versione antistatica no Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Materiale della superficie di corsa Materiale sintetico Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(° C) 80 Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico