Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01 € | 1 | 5 giorni | 60 | 35 | 15 | 220 | 220 | 278 | 35 | 220 | ||
49.90 € | 1 | 5 giorni | 60 | 60 | 10 | 400 | 400 | 480 | 56 | 400 | ||
37.62 € | 1 | 5 giorni | 75 | 40 | 20 | 340 | 340 | 627 | 40 | 340 | ||
43.11 € | 1 | 5 giorni | 75 | 62 | 20 | 510 | 510 | 878 | 62 | 510 | ||
47.03 € | 1 | 5 giorni | 75 | 75 | 20 | 630 | 630 | 1033 | 75 | 630 | ||
56.16 € | 1 | 5 giorni | 75 | 95 | 20 | 800 | 800 | 1249 | 95 | 800 | ||
48.92 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 12 | 260 | 260 | 567 | 27 | 260 | ||
41.80 € | 1 | 5 giorni | 80 | 40 | 20 | 350 | 350 | 643 | 40 | 350 | ||
43.76 € | 1 | 5 giorni | 80 | 54 | 20 | 480 | 480 | 818 | 54 | 480 | ||
45.33 € | 1 | 5 giorni | 80 | 54 | 20 | 480 | 480 | 815 | 60 | 480 | ||
45.98 € | 1 | 5 giorni | 80 | 56 | 20 | 500 | 500 | 858 | 56 | 500 | ||
46.83 € | 1 | 5 giorni | 80 | 60 | 20 | 530 | 530 | 902 | 66 | 530 | ||
47.03 € | 1 | 5 giorni | 80 | 62 | 20 | 550 | 550 | 919 | 54 | 550 | ||
51.27 € | 1 | 5 giorni | 80 | 70 | 20 | 630 | 630 | 1044 | 70 | 630 | ||
60.69 € | 1 | 5 giorni | 80 | 74 | 20 | 660 | 660 | 1270 | 68 | 660 | ||
57.73 € | 1 | 5 giorni | 80 | 80 | 20 | 720 | 720 | 1175 | 80 | 720 | ||
67.80 € | 1 | 5 giorni | 80 | 95 | 20 | 850 | 850 | 1622 | 89 | 850 | ||
62.43 € | 1 | 5 giorni | 82 | 28 | 12 | 250 | 250 | 458 | 26 | 250 | ||
65.97 € | 1 | 5 giorni | 82 | 34 | 12 | 310 | 310 | 594 | 32 | 310 | ||
42.25 € | 1 | 5 giorni | 82 | 50 | 20 | 450 | 450 | 796 | 52 | 450 | ||
47.55 € | 1 | 5 giorni | 82 | 60 | 20 | 550 | 550 | 937 | 56 | 550 | ||
47.55 € | 1 | 5 giorni | 82 | 60 | 20 | 550 | 550 | 918 | 60 | 550 | ||
48.13 € | 1 | 5 giorni | 82 | 60 | 25 | 550 | 550 | 810 | 52 | 550 | ||
48.72 € | 1 | 5 giorni | 82 | 60 | 25 | 550 | 550 | 888 | 60 | 550 | ||
47.93 € | 1 | 5 giorni | 82 | 62 | 20 | 560 | 560 | 947 | 64 | 560 | ||
48.33 € | 1 | 5 giorni | 82 | 65 | 20 | 590 | 590 | 967 | 65 | 590 | ||
49.90 € | 1 | 5 giorni | 82 | 65 | 20 | 590 | 590 | 1003 | 71 | 590 | ||
47.75 € | 1 | 5 giorni | 82 | 70 | 20 | 640 | 640 | 1060 | 62 | 640 | ||
47.75 € | 1 | 5 giorni | 82 | 70 | 20 | 640 | 640 | 1030 | 70 | 640 | ||
49.70 € | 1 | 5 giorni | 82 | 70 | 20 | 640 | 640 | 992 | 72 | 640 | ||
49.70 € | 1 | 5 giorni | 82 | 70 | 20 | 640 | 640 | 1054 | 76 | 640 | ||
49.96 € | 1 | 5 giorni | 82 | 72 | 20 | 660 | 660 | 1080 | 72 | 660 | ||
50.28 € | 1 | 5 giorni | 82 | 72 | 20 | 660 | 660 | 1068 | 74 | 660 | ||
52.25 € | 1 | 5 giorni | 82 | 72 | 20 | 660 | 660 | 1094 | 78 | 660 | ||
52.51 € | 1 | 5 giorni | 82 | 80 | 20 | 730 | 730 | 1200 | 80 | 730 | ||
54.73 € | 1 | 5 giorni | 82 | 82 | 20 | 750 | 750 | 1196 | 86 | 750 | ||
55.58 € | 1 | 5 giorni | 82 | 89 | 20 | 820 | 820 | 1309 | 82 | 820 | ||
67.74 € | 1 | 5 giorni | 82 | 90 | 20 | 830 | 830 | 1340 | 90 | 830 | ||
71.52 € | 1 | 5 giorni | 82 | 90 | 20 | 830 | 830 | 1340 | 96 | 830 | ||
58.38 € | 1 | 5 giorni | 82 | 98 | 20 | 910 | 910 | 1420 | 98 | 910 | ||
61.78 € | 1 | 5 giorni | 82 | 100 | 20 | 920 | 920 | 1430 | 96 | 920 | ||
61.78 € | 1 | 5 giorni | 82 | 100 | 20 | 920 | 920 | 1422 | 100 | 920 | ||
64.65 € | 1 | 5 giorni | 82 | 100 | 20 | 920 | 920 | 1410 | 104 | 920 | ||
81.58 € | 1 | 23 giorni | 83 | 83 | 25 | 780 | 780 | 1092 | 83 | 780 | ||
87.00 € | 1 | 5 giorni | 83 | 115 | 30 | 1.07 | 1.07 | 1580 | 114 | 1070 | ||
75.12 € | 1 | 5 giorni | 84 | 74 | 17 | 690 | 690 | 999 | 78 | 690 | ||
46.25 € | 1 | 5 giorni | 85 | 50 | 20 | 460 | 460 | 816 | 50 | 460 | ||
48.78 € | 1 | 5 giorni | 85 | 50 | 25 | 460 | 460 | 804 | 50 | 460 | ||
52.38 € | 1 | 5 giorni | 85 | 60 | 17 | 560 | 560 | 978 | 60 | 560 | ||
48.20 € | 1 | 5 giorni | 85 | 60 | 20 | 560 | 560 | 940 | 60 | 560 | ||
49.96 € | 1 | 5 giorni | 85 | 60 | 20 | 560 | 560 | 934 | 65 | 560 | ||
49.18 € | 1 | 5 giorni | 85 | 65 | 20 | 610 | 610 | 1010 | 65 | 610 | ||
57.01 € | 1 | 5 giorni | 85 | 70 | 17 | 660 | 660 | 1096 | 70 | 660 | ||
50.55 € | 1 | 5 giorni | 85 | 70 | 20 | 660 | 660 | 1038 | 70 | 660 | ||
51.73 € | 1 | 5 giorni | 85 | 70 | 20 | 660 | 660 | 1080 | 75 | 660 | ||
59.03 € | 1 | 5 giorni | 85 | 75 | 17 | 720 | 720 | 1189 | 75 | 720 | ||
52.51 € | 1 | 5 giorni | 85 | 75 | 20 | 720 | 720 | 1173 | 75 | 720 | ||
57.42 € | 1 | 5 giorni | 85 | 75 | 20 | 720 | 720 | 1130 | 77 | 720 | ||
57.67 € | 1 | 5 giorni | 85 | 75 | 20 | 720 | 720 | 1170 | 79 | 720 | ||
56.50 € | 1 | 5 giorni | 85 | 75 | 25 | 720 | 720 | 1111 | 75 | 720 |
Loading...
Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Altri materiali | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Metallo | Tipo prodotto | rullo per transpallet | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | marrone chiaro | Colore della carrozzeria della ruota | argento | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Lunghezza d’incastro(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali