Ruota con attacco a flangia, serie PA

Ruota con attacco a flangia, serie PA
Ruota con attacco a flangia con anello pneumatico e centro ruota in lamiera d’acciaio

Anello:

  • pneumatico, profilo a solchi, durezza 60 Shore A
  • ply-rating da 2 a 10, con tubo interno
  • massimo comfort di guida
  • eccellente protezione della pavimentazione, funzionamento particolarmente silenzioso
  • colore nero

Centro ruota:

  • lamiera d’acciaio
  • avvitato o elettrosaldato
  • elemento centrale con un foro centrale e fori di fissaggio
  • fori di fissaggio con cavità di fissaggio bombate
  • verniciato, colore argento
  • dal Ø ruota 420 mm: zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • montato tramite viti e dadi di fissaggio bombati in conformità alla norma DIN 74361
  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -30 °C a +50 °C
  • le dimensioni dell’anello e della ruota indicate si applicano ad anelli nuovi senza carico, larghezza e diametro possono variare durante l’impiego
  • velocità fino a 25 km/h con portata ridotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA 402/4
PA 412/4
PA 420/4
PA 430/5
PA 432/5
PA 464/5
PA 536/5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

112.12 €

1 5 giorni 4001002502503087250

117.05 €

1 5 giorni 4001003503503274350

144.27 €

1 5 giorni 4151155255253976525

207.10 €

1 5 giorni 4201156506506573650

221.20 €

1 5 giorni 4201157507507000750

255.68 €

1 5 giorni 4601451.141.1491201140

480.88 €

1 5 giorni 5361651.31.3129801300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Cuscinetto Altro Materiale bozzello Acciaio
Tipo di cuscinetto attacco a flangia Materiale (dettagli) lamiera d’acciaio Tipo prodotto ruota con attacco a flangia
Versione antistatica no Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 60 Shore A
Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota argento
Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Materiale della superficie di corsa Gomma Antiruggine no Antitraccia no
Resistenza termica max(° C) 50 Resistenza termica min(° C) -30

Supporto tecnico