Ruota, serie PGV

Ruota, serie PGV
Ruota con anelli in gomma elastica, con corpo ruota in alluminio, antitraccia, grigio

Rivestimento:

  • gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, durezza 80 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • bassa forza di spinta
  • colore grigio, antitraccia

Corpo ruota:

  • alluminio pressofuso, avvitato

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +134 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PGV 84/10XR-EL
PGV 84/10XR-SG
PGV 105/10XR-EL
PGV 105/10XR-SG
PGV 120/12XR-EL
PGV 120/12XR-SG
PGV 150/12XK-EL
PGV 150/12XK-SG
PGV 186/25XK-EL
PGV 186/25XK-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Elettricamente conduttivo Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)

119.43 €

1 5 giorni 842410309090cuscinetto a rullini254sineronono-2590

113.47 €

1 5 giorni 842410309090cuscinetto a rullini266nogrigiosisi-2590

131.20 €

1 5 giorni 105241030120120cuscinetto a rullini375sineronono-25120

124.15 €

1 5 giorni 105241030120120cuscinetto a rullini398nogrigiosisi-25120

135.38 €

1 5 giorni 120301243150150cuscinetto a rullini526sineronono-25150

125.98 €

1 5 giorni 120301243150150cuscinetto a rullini580nogrigiosisi-25150

142.48 €

1 5 giorni 150301236200200cuscinetto a sfere711sineronono-20200

130.50 €

1 5 giorni 150301236200200cuscinetto a sfere744nogrigiosisi-20200

197.52 €

1 5 giorni 186382540200200cuscinetto a sfere1464sineronono-20200

184.35 €

1 5 giorni 186382540200200cuscinetto a sfere1499nogrigiosisi-20200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Alluminio Materiale (dettagli) alluminio pressofuso
Tipo prodotto ruota Versione antistatica no Adatto per autoclave si
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento Versione per alte temperature si
resistente all'idrolisi no Materiale della superficie di corsa Gomma Antiruggine si
Resistenza termica max(° C) 134

Supporto tecnico