Ruota per alte portate, serie POBS

Ruota per alte portate, serie POBS
Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane® Soft, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materi ale sintetico

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane® Soft, durezza 75 Shore A
  • rivestimento particolarmente spesso ed elastico per un eccezionale comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • forza di spinta molto bassa
  • portata dinamica elevata
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • resistente alla corrosione e stabile all’idrolisi
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POBS 80/8XKF
POBS 100/8XKA
POBS 100/10XKA
POBS 125/8XKA
POBS 125/10XKA
POBS 160/12XKA
POBS 200/12XKA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

73.17 €

1 5 giorni 8030836140140cuscinetto a sfere (C)164140

74.72 €

1 5 giorni 10038846200200cuscinetto a sfere (C)279200

74.72 €

1 5 giorni 100381046200200cuscinetto a sfere (C)272200

76.53 €

1 5 giorni 12540846250250cuscinetto a sfere (C)364250

76.53 €

1 5 giorni 125401046250250cuscinetto a sfere (C)360250

127.80 €

1 5 giorni 160501260400400cuscinetto a sfere (CC)862400

160.55 €

1 5 giorni 200501260500500cuscinetto a sfere (CC)1115500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) poliammide 6 di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota nero Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano
Antiruggine si Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70
Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico