Ruota, serie POES

Ruota, serie POES
Ruota con anello in gomma morbida “Blickle SoftMotion”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio

Anello:

  • gomma elastica di prima qualità “Blickle SoftMotion”, durezza 55 Shore A
  • massimo comfort di guida
  • eccellente protezione della pavimentazione, funzionamento particolarmente silenzioso
  • bassa forza di spinta
  • colore grigio, antitraccia
  • vulcanizzata sul corpo ruota

Corpo ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, piccolo
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POES 80/8KF-SG
POES 80/8XKF-SG
POES 100/8KF-SG
POES 100/8XKF-SG
POES 102/8KF-SG
POES 102/8XKF-SG
POES 125/8KA-SG
POES 125/8XKA-SG
POES 127/8KF-SG
POES 127/8XKF-SG
POES 150/12KA-SG
POES 150/12XKA-SG
POES 160/12KA-SG
POES 160/12XKA-SG
POES 200/12KA-SG
POES 200/12XKA-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Antiruggine Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

24.77 €

1 5 giorni 8040846110110cuscinetto a sfere (C)213no110-

42.08 €

1 7 giorni 8040846110110cuscinetto a sfere (C)213si110-

27.84 €

1 5 giorni 10040846150150cuscinetto a sfere (C)316no150-

45.15 €

1 7 giorni 10040846150150cuscinetto a sfere (C)290si150-

27.38 €

1 5 giorni 10032836120120cuscinetto a sfere (C)241no-120

44.70 €

1 5 giorni 10032836120120cuscinetto a sfere (C)240si-120

37.39 €

1 5 giorni 12540846175175cuscinetto a sfere (C)427no175-

54.69 €

1 5 giorni 12540846175175cuscinetto a sfere (C)430si175-

31.37 €

1 5 giorni 12532836150150cuscinetto a sfere (C)323no-150

48.67 €

1 5 giorni 12532836150150cuscinetto a sfere (C)310si-150

79.44 €

1 5 giorni 150501260280280cuscinetto a sfere (CC)920no280-

130.10 €

1 5 giorni 150501260280280cuscinetto a sfere (CC)918si280-

82.85 €

1 5 giorni 160501260300300cuscinetto a sfere (CC)1024no300-

133.50 €

1 5 giorni 160501260300300cuscinetto a sfere (CC)1043si300-

107.85 €

1 5 giorni 200501260350350cuscinetto a sfere (CC)1360no350-

158.50 €

1 5 giorni 200501260350350cuscinetto a sfere (CC)1380si350-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) poliammide 6 di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 55 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota nero Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Gomma
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 80 Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico