Ruota in poliammide, serie POH

Ruota in poliammide, serie POH
Ruota in poliammide

Ruota:

  • poliammide resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
  • facile da manovrare su superfici lisce
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore naturale
  • adatto per autoclave (foro passante e versione con cuscinetto a sfere in acciaio inox con grasso per alte temperature “-HXK”)

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +170 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +200 °C, la temperatura ruota non deve superare +170 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POH 81/12G
POH 100/12-35G
POH 100/12-45G
POH 102/12G
POH 102/15G
POH 102/15HK
POH 102/15HXK
POH 125/12G
POH 125/15G
POH 125/15HK
POH 125/15HXK
POH 150/20G
POH 150/20HK
POH 150/20HXK
POH 200/20G
POH 200/20HK
POH 200/20HXK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Adatto per autoclave Antiruggine Portata a 4 km/h
(kg)

12.58 €

1 5 giorni 80321235215215foro passante112sisi215

14.07 €

1 5 giorni 100301235240240foro passante170sisi240

14.07 €

1 5 giorni 100301245240240foro passante176sisi240

19.80 €

1 5 giorni 100381245300300foro passante217sisi300

19.80 €

1 5 giorni 100381545300300foro passante214sisi300

39.90 €

1 5 giorni 100381545300300cuscinetto a sfere334nono300

50.78 €

1 5 giorni 100381545300300cuscinetto a sfere322sisi300

22.49 €

1 5 giorni 125401245360360foro passante340sisi360

22.49 €

1 5 giorni 125401545360360foro passante322sisi360

50.93 €

1 5 giorni 125401545420420cuscinetto a sfere454nono420

61.80 €

1 5 giorni 125401545420420cuscinetto a sfere435sisi420

46.83 €

1 5 giorni 150502060600600foro passante645sisi600

70.22 €

1 5 giorni 150502050600600cuscinetto a sfere883nono600

87.01 €

1 5 giorni 150502050600600cuscinetto a sfere866sisi600

87.57 €

1 5 giorni 200502060720720foro passante1032sisi720

119.50 €

1 5 giorni 200502050720720cuscinetto a sfere1270nono720

136.30 €

1 5 giorni 200502050720720cuscinetto a sfere1260sisi720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) poliammide Blickle TempLine® PerformanceLight, resistente alle alte temperature Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada naturale
Colore della carrozzeria della ruota naturale Versione per alte temperature si resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Materiale sintetico Antitraccia si
Resistenza termica max(° C) 170 Resistenza termica min(° C) -25

Supporto tecnico