Ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort, serie POSI

Ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort, serie POSI
Ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort

Rivestimento:

  • gomma siliconica resistente alle alte temperature, durezza 75 Shore A
  • altamente elastico
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • resistente all’usura
  • colore nero
  • vulcanizzata sul corpo ruota

Corpo ruota:

  • termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura
  • colore grigio scuro

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POSI 100/12G
POSI 101/12G
POSI 125/12G
POSI 125/12G-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica max
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)

42.38 €

1 5 giorni 1004045100100275neronono250100

41.68 €

1 5 giorni 10035388080234neronono25080

78.23 €

1 5 giorni 1254045120120441neronono250120

81.69 €

1 5 giorni 1254045120120434grigio scurosisi240120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Diametro foro(Ø) 12 Cuscinetto In dotazione
Materiale bozzello Resina Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) termoplastico resistente alle alte temperature
Tipo prodotto ruota Versione antistatica no Adatto per autoclave si
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore della carrozzeria della ruota grigio scuro
Versione per alte temperature si resistente all'idrolisi no Materiale della superficie di corsa Gomma
Antiruggine no Resistenza termica min(° C) -25

Supporto tecnico