Ruota in polipropilene, serie PPN (Codici componente)

Ruota in polipropilene, serie PPN
Ruota in polipropilene

Ruota:

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 60 Shore D
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione basse
  • colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPN 60/12G
PPN 80/12G
PPN 80/12R
PPN 100/12G
PPN 100/12R
PPN 125/12G
PPN 125/12R
PPN 150/20G
PPN 150/20R
PPN 200/20G
PPN 200/20R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Antiruggine Portata a 4 km/h
(kg)

3.52 €

1 5 giorni 602912358080foro passante40si80

3.78 €

1 5 giorni 80321235120120foro passante66si120

7.03 €

1 5 giorni 80321235120120cuscinetto a rullini91-120

6.85 €

1 5 giorni 100371245160160foro passante121si160

10.18 €

1 5 giorni 100371245160160cuscinetto a rullini154-160

8.39 €

1 5 giorni 125401245200200foro passante179si200

11.98 €

1 5 giorni 125401245200200cuscinetto a rullini216-200

13.70 €

1 5 giorni 150502060300300foro passante306si300

19.29 €

1 5 giorni 150502060300300cuscinetto a rullini398-300

29.48 €

1 5 giorni 200502060450450foro passante517si450

38.57 €

1 5 giorni 200502060450450cuscinetto a rullini605-450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) polipropilene di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Durezza del rivestimento/anello 60 Shore D Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada bianco naturale
Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Materiale della superficie di corsa Materiale sintetico Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 60
Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico