Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PS 310/20-75K |
PS 310/25-75K |
PS 315/25-75K |
PS 430/25-90K |
PS 430/30-90K |
PS 432/30-90K |
PS 464/30-90K |
PS 536/35-120K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.38 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 450 | 450 | 3155 | 450 | ||
159.70 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 450 | 450 | 3165 | 450 | ||
177.95 € | 1 | 5 giorni | 305 | 105 | 25 | 75 | 550 | 550 | 3313 | 550 | ||
288.37 € | 1 | 5 giorni | 420 | 115 | 25 | 90 | 650 | 650 | 8189 | 650 | ||
291.30 € | 1 | 5 giorni | 420 | 115 | 30 | 90 | 650 | 650 | 8591 | 650 | ||
310.86 € | 1 | 5 giorni | 420 | 115 | 30 | 90 | 750 | 750 | 8450 | 750 | ||
357.09 € | 1 | 5 giorni | 460 | 145 | 30 | 90 | 1.14 | 1.14 | 10500 | 1140 | ||
583.74 € | 1 | 5 giorni | 536 | 165 | 35 | 120 | 1.3 | 1.3 | 15200 | 1300 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | lamiera d’acciaio pesante | Tipo prodotto | ruota |
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | nero | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma |
Antiruggine | no | Antitraccia | no | Resistenza termica max(° C) | 50 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali