Rulli per transpallet, serie RK-HTH

Rulli per transpallet, serie RK-HTH
Rulli per transpallet con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio, senza cuscinetto a sfere

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
  • bassa forza di spinta
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • metallo

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RK-HTH 060X035/32X09-35-Z
RK-HTH 060X060/30X11-60-Z
RK-HTH 075X040/47X14-40-Z
RK-HTH 075X062/47X14-62-Z
RK-HTH 075X075/47X14-75-Z
RK-HTH 075X095/47X14-95-Z
RK-HTH 080X030/32X12-30-Z
RK-HTH 080X040/47X14-40-Z
RK-HTH 080X054/47X14-54-Z
RK-HTH 080X056/47X14-56-Z
RK-HTH 080X060/47X12-60-Z
RK-HTH 080X062/47X18-62-Z
RK-HTH 080X070/47X14-70-Z
RK-HTH 080X074/42X14-72-Z
RK-HTH 080X080/47X14-80-Z
RK-HTH 080X095/42X14-93-Z
RK-HTH 082X028/32X11-28-Z
RK-HTH 082X034/32X11-34-Z
RK-HTH 082X050/47X13-50-Z
RK-HTH 082X060/47X14-60-Z
RK-HTH 082X060/47X16-60-Z
RK-HTH 082X060/52X19-60-Z
RK-HTH 082X062/47X13-62-Z
RK-HTH 082X065/47X14-65-Z
RK-HTH 082X070/47X12-70-Z
RK-HTH 082X070/47X14-70-Z
RK-HTH 082X070/47X18-70-Z
RK-HTH 082X072/47X14-72-Z
RK-HTH 082X080/47X14-80-Z
RK-HTH 082X082/47X13-82-Z
RK-HTH 082X089/47X18-89-Z
RK-HTH 082X090/47X14-90-Z
RK-HTH 082X098/47X14-98-Z
RK-HTH 082X100/47X14-100-Z
RK-HTH 082X100/47X16-100-Z
RK-HTH 083X083/52X15-83-Z
RK-HTH 083X115/62X17-115-Z
RK-HTH 084X074/55X23-74-Z
RK-HTH 085X050/47X14-50-Z
RK-HTH 085X060/47X14-60-Z
RK-HTH 085X065/47X14-65-Z
RK-HTH 085X070/47X14-70-Z
RK-HTH 085X075/47X14-75-Z
RK-HTH 085X075/47X15-75-Z
RK-HTH 085X078/47X14-78-Z
RK-HTH 085X080/47X14-80-Z
RK-HTH 085X080/52X18-80-Z
RK-HTH 085X085/47X14-85-Z
RK-HTH 085X087/47X14-87-Z
RK-HTH 085X090/47X14-90-Z
RK-HTH 085X095/47X14-95-Z
RK-HTH 085X100/47X14-100-Z
RK-HTH 085X100/47X15-100-Z
RK-HTH 085X105/47X13-105-Z
RK-HTH 085X110/47X14-110-Z
RK-HTH 085X120/47X14-120-Z
RK-HTH 090X042/47X15-42-Z
RK-HTH 090X050/47X15-50-Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Lunghezza d’incastro
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

27.03 €

1 5 giorni 6035220220222-220

32.58 €

1 5 giorni 6060400400426-400

30.50 €

1 5 giorni 7540340340428-340

35.33 €

1 5 giorni 7562510510702-510

39.53 €

1 5 giorni 7575630630840-630

49.21 €

1 5 giorni 75958008001105-800

42.15 €

1 5 giorni 8030260260490-260

34.88 €

1 5 giorni 8040350350448-350

35.47 €

1 5 giorni 8054480480637-480

36.79 €

1 5 giorni 8056500500630-500

38.15 €

1 5 giorni 80605305307510530

38.68 €

1 5 giorni 8062550550731-550

39.53 €

1 5 giorni 8070630630826-630

52.69 €

1 5 giorni 80746606601060-660

43.32 €

1 5 giorni 8080720720960-720

60.34 €

1 5 giorni 80958508501497-850

54.52 €

1 5 giorni 8228250250389-250

56.21 €

1 5 giorni 8234310310486-310

35.27 €

1 5 giorni 8250450450630-450

38.15 €

1 5 giorni 8260550550725-550

38.15 €

1 5 giorni 8260550550720-550

38.15 €

1 5 giorni 8260550550511-550

39.00 €

1 5 giorni 8262560560742-560

39.40 €

1 5 giorni 8265590590796-590

40.77 €

1 5 giorni 8270640640891-640

40.77 €

1 5 giorni 8270640640869-640

40.77 €

1 5 giorni 8270640640849-640

41.75 €

1 5 giorni 8272660660891-660

44.25 €

1 5 giorni 82807307301010-730

45.75 €

1 5 giorni 828275075010090750

46.60 €

1 5 giorni 828982082011140820

46.99 €

1 5 giorni 82908308301091-830

49.60 €

1 23 giorni 82989109101257-910

50.06 €

1 5 giorni 821009209201251-920

50.06 €

1 5 giorni 821009209201246-920

68.72 €

1 5 giorni 8383780780833-780

71.98 €

1 5 giorni 831151.071.071199-1070

55.56 €

1 5 giorni 8474690690737-690

36.85 €

1 5 giorni 85504604606350460

39.40 €

1 5 giorni 8560560560762-560

40.84 €

1 5 giorni 8565610610760-610

42.08 €

1 5 giorni 8570660660890-660

45.42 €

1 5 giorni 8575720720955-720

45.42 €

1 5 giorni 8575720720965-720

46.06 €

1 5 giorni 8578740740995-740

46.60 €

1 5 giorni 85807707701033-770

46.60 €

1 5 giorni 8580770770785-770

47.90 €

1 5 giorni 85858208201118-820

54.00 €

1 5 giorni 85878308301118-830

57.85 €

1 5 giorni 85908508501131-850

63.02 €

1 5 giorni 85959109101233-910

65.45 €

1 5 giorni 851009609601292-960

65.45 €

1 5 giorni 851009609601299-960

67.41 €

1 5 giorni 851051.011.01139501010

69.37 €

1 5 giorni 851101.061.061454-1060

76.18 €

1 5 giorni 851201.131.13153801130

51.97 €

1 5 giorni 9042420420557-420

53.67 €

1 5 giorni 9050500500658-500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuscinetto Altro Materiale bozzello Altri materiali Materiale (dettagli) Metallo
Tipo prodotto rullo per transpallet Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70 Resistenza termica min(° C) -25

Supporto tecnico