Ruota:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPKGSPO 50G |
SPKGSPO 50K |
SPKGSPO 75G |
SPKGSPO 75K |
SPKGSPO 100K |
SPKGSPO 125K |
SPKGSPO 150K |
SPKGSPO 200K |
SPKGSPO 201K |
SPKGSPO 250K |
SPKGSPO 251K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Antiruggine | Resistenza termica min (° C) | Larghezza di corsa (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.65 € | 1 | 5 giorni | 32 | 15 | 32 | 220 | 220 | foro passante | 68 | si | -25 | 26 | 220 | ||
67.87 € | 1 | 5 giorni | 32 | 15 | 32 | 220 | 220 | cuscinetto a sfere | 141 | no | -20 | 26 | 220 | ||
103.32 € | 1 | 5 giorni | 40 | 20 | 47 | 380 | 380 | foro passante | 221 | si | -25 | 30 | 380 | ||
114.54 € | 1 | 5 giorni | 40 | 20 | 47 | 380 | 380 | cuscinetto a sfere | 360 | no | -20 | 30 | 380 | ||
141.95 € | 1 | 5 giorni | 46 | 20 | 52 | 600 | 600 | cuscinetto a sfere | 628 | no | -20 | 36 | 600 | ||
162.02 € | 1 | 5 giorni | 46 | 20 | 52 | 750 | 750 | cuscinetto a sfere | 859 | no | -20 | 36 | 750 | ||
238.26 € | 1 | 5 giorni | 46 | 20 | 52 | 900 | 900 | cuscinetto a sfere | 1166 | no | -20 | 36 | 900 | ||
366.16 € | 1 | 5 giorni | 53 | 25 | 60 | 1.3 | 1.3 | cuscinetto a sfere | 2460 | no | -20 | 38 | 1300 | ||
495.96 € | 1 | 5 giorni | 80 | 40 | 90 | 2.5 | 2.5 | cuscinetto a sfere | 3670 | no | -20 | 60 | 2500 | ||
769.59 € | 1 | 5 giorni | 65 | 30 | 70 | 2.1 | 2.1 | cuscinetto a sfere | 4260 | no | -20 | 50 | 2100 | ||
883.70 € | 1 | 7 giorni | 80 | 40 | 90 | 3 | 3 | cuscinetto a sfere | 5556 | no | -20 | 60 | 3000 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | poliammide colato di prima qualità | Tipo prodotto | ruota con bordino | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | beige naturale | Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Materiale sintetico |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Antiruggine
Resistenza termica min(° C)
Larghezza di corsa(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali