Ruota con bordino in acciaio, serie SPKVS

Ruota con bordino in acciaio, serie SPKVS
Ruota con bordino in acciaio

Ruota:

  • acciaio bonificato, lavorato a macchina, durezza 190–230 HB
  • superficie leggermente lubrificata
  • pendenza di 3° rispetto all’assale
  • forza di spinta estremamente bassa
  • portata dinamica e statica estremamente elevata

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica:
    versione con cuscinetto a sfere: da -20 °C a +120 °C
    versione con cuscinetto a sfere per alte temperature: da -30 °C a +300 °C, portata ridotta del 50 % a +300 °C
  • le portate indicate nella tabella fanno riferimento alle ruote con bordino per i profili delle rotaie a norma DIN 536 specificate sotto (norma relativa alle rotaie per le gru):
    SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
    SPKVS 250K: A55
    SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPKVS 50K
SPKVS 75K
SPKVS 100K
SPKVS 125K
SPKVS 150K
SPKVS 200K
SPKVS 250K
SPKVS 300K
SPKVS 400K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Larghezza di corsa
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

45.73 €

1 5 giorni 40154050050051830500

100.63 €

1 5 giorni 402040800800130030800

148.83 €

1 5 giorni 5025501.21.22850401200

176.48 €

1 5 giorni 5025501.51.54435401500

272.86 €

1 5 giorni 603060227800482000

502.45 €

1 5 giorni 6035602.52.514500482500

997.48 €

1 5 giorni 7545754427500604000

2,155.32 €

1 5 giorni 9060907746500727000

3,058.65 €

1 5 giorni 9080909982930729000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Acciaio
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) acciaio bonificato Tipo prodotto ruota con bordino
Versione antistatica no Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 190–230 HB
Elettricamente conduttivo si Colore del battistrada argento Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Metallo
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 120
Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico