Ruota motrice con bordino in acciaio, serie SPKVSN

Ruota motrice con bordino in acciaio, serie SPKVSN
Ruota motrice con bordino in acciaio con sede per chiavetta

Ruota:

  • acciaio bonificato, durezza 190–230 HB
  • superficie leggermente lubrificata
  • pendenza di 3° rispetto all’assale
  • forza di spinta estremamente bassa
  • portata dinamica e statica estremamente elevata
  • foro mozzo e sede per chiavetta in conformità alla norma DIN 6885

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -100 °C a +600 °C, portata ridotta del 50 % a +300 °C
  • le portate indicate nella tabella fanno riferimento alle ruote con bordino per i profili delle rotaie a norma DIN 536 specificate sotto (norma relativa alle rotaie per le gru):
    SPKVSN 200: A45
    SPKVSN 250: A55
    SPKVSN 300: A65
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPKVSN 200/40H7
SPKVSN 250/50H7
SPKVSN 300/60H7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Larghezza di corsa
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

740.65 €

1 5 giorni 6040602.52.514993482500

1,069.82 €

1 5 giorni 7550754429000604000

2,137.33 €

1 5 giorni 9060907749620727000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto sede per chiavetta
Materiale (dettagli) acciaio bonificato Tipo prodotto ruota motrice Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 190–230 HB Elettricamente conduttivo si
Colore del battistrada argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Metallo Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 600 Resistenza termica min(° C) -100

Supporto tecnico