Ruota Blickle TempLine® Basic, serie VEHI (Codici componente)

Ruota Blickle TempLine® Basic, serie VEHI
Ruota Blickle TempLine® Basic con anelli in gomma, con centro ruota in lamiera d’acciaio,

Anello:

  • gomma resistente alle alte temperature, durezza 80 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • elevata resistenza allo strappo
  • colore nero

Centro ruota:

  • lamiera d’acciaio
  • zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +200 °C
  • recupero della maggior parte dell’appiattimento dell’anello durante il movimento sotto carico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VEHI 100/12R
VEHI 125/12R
VEHI 160/20R
VEHI 200/20R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

22.58 €

1 5 giorni 100301245656533565

30.16 €

1 5 giorni 125381245909049590

47.30 €

1 5 giorni 160402060120120959120

68.70 €

1 5 giorni 2005020601801801522180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Acciaio
Tipo di cuscinetto cuscinetto a rullini Materiale (dettagli) lamiera d’acciaio Tipo prodotto ruota
Versione antistatica no Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada nero Versione per alte temperature si
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Materiale della superficie di corsa Gomma
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(° C) 200
Resistenza termica min(° C) -25

Supporto tecnico