Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VSVU 127/20H7 |
VSVU 150/20H7 |
VSVU 160/20H7 |
VSVU 200/20H7 |
VSVU 202/20H7 |
VSVU 251/25H7 |
VSVU 252/25H7 |
VSVU 302/30H7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.52 € | 1 | 5 giorni | 125 | 50 | 20 | 50 | 700 | 700 | 2800 | 700 | ||
182.94 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 50 | 800 | 800 | 3900 | 800 | ||
189.95 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 50 | 800 | 800 | 4621 | 800 | ||
254.20 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 50 | 1 | 1 | 7400 | 1000 | ||
377.45 € | 1 | 5 giorni | 200 | 80 | 20 | 80 | 1.6 | 1.6 | 12800 | 1600 | ||
376.97 € | 1 | 5 giorni | 250 | 50 | 25 | 50 | 1.25 | 1.25 | 11700 | 1250 | ||
683.83 € | 1 | 5 giorni | 250 | 80 | 25 | 80 | 1.8 | 1.8 | 20200 | 1800 | ||
1,074.01 € | 1 | 5 giorni | 300 | 80 | 30 | 80 | 2.4 | 2.4 | 26000 | 2400 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Cuscinetto | Altro | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | foro mozzo | Materiale (dettagli) | acciaio bonificato | Tipo prodotto | ruota |
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | naturale | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(° C) | 70 | Resistenza termica min(° C) | -30 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali