Ruota, serie VWPP

Ruota, serie VWPP
Ruota con anello in gomma morbida “Blickle Soft”, con centro ruota in materiale sintetico

Anello:

  • gomma morbida “Blickle Soft”, altamente elastico, profilo rotondo, durezza 50 Shore A
  • massimo comfort di guida
  • eccellente protezione della pavimentazione, funzionamento particolarmente silenzioso
  • colore nero

Centro ruota:

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare
  • alternative antiforatura per anelli pneumatici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VWPP 125/12G
VWPP 125/12G-SG
VWPP 125/12R
VWPP 125/12R-SG
VWPP 160/20G
VWPP 160/20G-SG
VWPP 160/20R
VWPP 160/20R-SG
VWPP 200/20G
VWPP 200/20G-SG
VWPP 200/20R
VWPP 200/20R-SG
VWPP 250/25G
VWPP 250/25R
VWPP 260/20G
VWPP 260/20K
VWPP 260/20R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antiruggine Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

15.47 €

1 5 giorni 1253812455050foro passante344neronosino50

18.69 €

1 5 giorni 1253812455050foro passante354grigiosisisi50

19.65 €

1 5 giorni 1253812455050cuscinetto a rullini385nerononono50

22.85 €

1 5 giorni 1253812455050cuscinetto a rullini393grigiosinosi50

25.02 €

1 5 giorni 1604020607070foro passante581neronosino70

32.40 €

1 5 giorni 1604020607070foro passante619grigiosisisi70

36.65 €

1 5 giorni 1604020607070cuscinetto a rullini695nerononono70

44.03 €

1 5 giorni 1604020607070cuscinetto a rullini701grigiosinosi70

39.37 €

1 5 giorni 200502060100100foro passante1126neronosino100

49.65 €

1 5 giorni 200502060100100foro passante1177grigiosisisi100

52.95 €

1 5 giorni 200502060100100cuscinetto a rullini1214nerononono100

63.23 €

1 5 giorni 200502060100100cuscinetto a rullini1250grigiosinosi100

74.75 €

1 5 giorni 250602565160160foro passante1970neronosino160

85.42 €

1 5 giorni 250602565160160cuscinetto a rullini2020nerononono160

131.88 €

1 5 giorni 260852075200200foro passante3546neronosino200

146.65 €

1 5 giorni 260852075200200cuscinetto a sfere3851nerononono200

133.68 €

1 5 giorni 260852075200200cuscinetto a rullini3660nerononono200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina
Materiale (dettagli) polipropilene di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 50 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore della carrozzeria della ruota nero Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Materiale della superficie di corsa Gomma Resistenza termica max(° C) 60 Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico