Gambo
Impugnatura
Pulsante
Elemento filettato
Molla
Assemblaggio
I imbastitori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.
Montaggio:
Smontaggio:
Funzionamento
I segmenti filettati si sbloccano premendo il pulsante.
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Grazie alla geometria della filettatura, la forza di serraggio è maggiore con le dimensioni del filetto più piccole.
Accessori
Può essere facilmente montato con cavo di fissaggio EH 22355.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Gambo | Filetto femmina (mm) | Forza di bloccaggio max. (kN) | Forza di bloccagg (kN) | Resistenza al taglio, doppia min. (kN) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.19 € | 1 | 4 giorni | M8 | 6.62 | 10 | 23.8 | 58.4 | 8 | Acciaio, fosfato di manganese | M8 | 3.3 | ~2.3 | 12.7 | 86 | |||
78.05 € | 1 | 3 giorni | M8 | 6.62 | 20 | 33.8 | 68.4 | 8 | Acciaio, fosfato di manganese | M8 | 3.3 | ~2.3 | 12.7 | 90 | |||
78.67 € | 1 | 4 giorni | M8 | 6.62 | 30 | 43.8 | 78.4 | 8 | Acciaio, fosfato di manganese | M8 | 3.3 | ~2.3 | 12.7 | 93 | |||
80.52 € | 1 | 4 giorni | M10 | 8.35 | 10 | 26 | 60.6 | 10 | Acciaio, fosfato di manganese | M10 | 2.9 | ~2.0 | 20.6 | 93 | |||
81.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 8.35 | 20 | 36 | 70.6 | 10 | Acciaio, fosfato di manganese | M10 | 2.9 | ~2.0 | 20.6 | 94 | |||
81.63 € | 1 | 4 giorni | M10 | 8.35 | 30 | 46 | 80.6 | 10 | Acciaio, fosfato di manganese | M10 | 2.9 | ~2.0 | 20.6 | 99 | |||
83.21 € | 1 | 4 giorni | M12 | 10.07 | 15 | 34 | 68.6 | 12 | Acciaio, fosfato di manganese | M12 | 2.5 | ~1.8 | 30.4 | 99 | |||
83.95 € | 1 | 4 giorni | M12 | 10.07 | 30 | 49 | 83.6 | 12 | Acciaio, fosfato di manganese | M12 | 2.5 | ~1.8 | 30.4 | 108 | |||
84.50 € | 1 | 4 giorni | M12 | 10.07 | 50 | 69 | 103.6 | 12 | Acciaio, fosfato di manganese | M12 | 2.5 | ~1.8 | 30.4 | 122 | |||
94.04 € | 1 | 3 giorni | M16 | 13.8 | 15 | 34 | 68.6 | 12 | Acciaio, fosfato di manganese | M16 | 2.1 | ~1.5 | 62.9 | 116 | |||
94.76 € | 1 | 4 giorni | M16 | 13.8 | 30 | 49 | 83.6 | 12 | Acciaio, fosfato di manganese | M16 | 2.1 | ~1.5 | 62.9 | 133 | |||
95.75 € | 1 | 4 giorni | M16 | 13.8 | 50 | 69 | 103.6 | 12 | Acciaio, fosfato di manganese | M16 | 2.1 | ~1.5 | 62.9 | 155 | |||
88.76 € | 1 | 4 giorni | M8 | 6.62 | 10 | 23.8 | 58.4 | 8 | Acciaio inox | M8 | 3.3 | ~2.3 | 16.7 | 88 | |||
90.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 6.62 | 20 | 33.8 | 68.4 | 8 | Acciaio inox | M8 | 3.3 | ~2.3 | 16.7 | 90 | |||
91.84 € | 1 | 4 giorni | M8 | 6.62 | 30 | 43.8 | 78.4 | 8 | Acciaio inox | M8 | 3.3 | ~2.3 | 16.7 | 92 | |||
94.86 € | 1 | 4 giorni | M10 | 8.35 | 10 | 26 | 60.6 | 10 | Acciaio inox | M10 | 2.9 | ~2.0 | 27.1 | 91 | |||
97.05 € | 1 | 3 giorni | M10 | 8.35 | 20 | 36 | 70.6 | 10 | Acciaio inox | M10 | 2.9 | ~2.0 | 27.1 | 95 | |||
99.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 8.35 | 30 | 46 | 80.6 | 10 | Acciaio inox | M10 | 2.9 | ~2.0 | 27.1 | 120 | |||
103.73 € | 1 | 3 giorni | M12 | 10.07 | 15 | 34 | 68.6 | 12 | Acciaio inox | M12 | 2.5 | ~1.8 | 40 | 100 | |||
105.25 € | 1 | 4 giorni | M12 | 10.07 | 30 | 49 | 83.6 | 12 | Acciaio inox | M12 | 2.5 | ~1.8 | 40 | 109 | |||
107.14 € | 1 | 4 giorni | M12 | 10.07 | 50 | 69 | 103.6 | 12 | Acciaio inox | M12 | 2.5 | ~1.8 | 40 | 120 | |||
124.52 € | 1 | 4 giorni | M16 | 13.8 | 15 | 34 | 68.6 | 12 | Acciaio inox | M16 | 2.1 | ~1.5 | 82.7 | 115 | |||
126.75 € | 1 | 4 giorni | M16 | 13.8 | 30 | 49 | 83.6 | 12 | Acciaio inox | M16 | 2.1 | ~1.5 | 82.7 | 133 | |||
128.88 € | 1 | 4 giorni | M16 | 13.8 | 50 | 69 | 103.6 | 12 | Acciaio inox | M16 | 2.1 | ~1.5 | 82.7 | 156 |
Loading...
Tipo | Perno | d3(mm) | 40 | d4(mm) | 21.6 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 | Pulsante | Alluminio, arancio, anodizzato |
Molla | Acciaio inox | Impugnatura | Termoplastico PA 6, nero, opaco simile a RAL 9005 | Elemento filettato | Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione |
Coppia di serraggio max.(Nm) | 5 | Coppia di serraggio rilevata(Nm) | ~3.5 |
Configura
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Gambo
Filetto femmina(mm)
Forza di bloccaggio max.(kN)
Forza di bloccagg(kN)
Resistenza al taglio, doppia min.(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali