Mazza SIMPLEX, Composizione in gomma con base d’appoggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3012.261
3012.281
3022.261
3022.281
3027.261
3027.281
3028.261
3028.281
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Inserto 2 Peso
(g)

62.18 €

1 3 giorni 60150780TPE morbido, blu1835

97.85 €

1 3 giorni 80175800TPE morbido, blu3255

59.33 €

1 3 giorni 60150780Gomma composita, nera1950

91.52 €

1 3 giorni 80175800Gomma composita, nera3320

67.43 €

1 3 giorni 60150780Superplastico, bianco1900

107.77 €

1 3 giorni 80175800Superplastico, bianco3220

70.56 €

1 3 giorni 60150780Nylon, bianco1900

108.57 €

1 3 giorni 80175800Nylon, bianco3520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello a doppia estremità Materiale della testa Resina Materiale dell'impugnatura Hickory
Alloggiamento Ghisa temperata Inserto 1 Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio

Supporto tecnico