Nastri di avvertenza, conformi a NAS1756

Nastri di avvertenza, conformi a NAS1756
Materiale

Bandiera

    • Tessuto in poliestere luminoso con rivestimento in PVC, cremisi (RAL 3002)

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4217.A900

Codice componente
4217.A900
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.36 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tessuto in poliestere luminoso con rivestimento in PVC, cremisi (RAL 3002) l x b(mm) 900 x 75 Peso(g) 23

Si trova sulla pagina di Nastri di avvertenza, conformi a NAS1756, il codice articolo è il seguente: 4217.A900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4217.A900.

Supporto tecnico