Nastri di avvertenza, with lettering "Remove Before Flight"

Nastri di avvertenza, with lettering "Remove Before Flight"
Materiale

Anello

    • Ottone, nichelato

anello

    • Acciaio legato, nichelato

Bandiera

    • PVC speciale rinforzato con fibra di nylon, rosso RAL 3020

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4217.B002
4217.B003
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(inch)
l x b
(mm)
Peso
(g)

11.12 €

1 3 giorni 30165.5 x 3011

10.28 €

1 3 giorni 2080 x 153.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC speciale rinforzato con fibra di nylon, rosso RAL 3020

Supporto tecnico