Corpo
Molla
Copertura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25163.0010 |
25163.0015 |
25163.0110 |
25163.0115 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | Corpo | Funzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.88 € | 1 | 4 giorni | 149 | Zinco pressofuso, argento | Chiusura con ritorno a molla | |||
18.88 € | 1 | 4 giorni | 146 | Zinco pressofuso, argento | Apertura con ritorno a molla | |||
18.88 € | 1 | 4 giorni | 146 | Zinco pressofuso, nero | Chiusura con ritorno a molla | |||
18.88 € | 1 | 4 giorni | 150 | Zinco pressofuso, nero | Apertura con ritorno a molla |
Loading...
b₂(mm) | 36 | Temperatura max.(°C) | 80 | l₁(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
l₂(mm) | 36 | d₁(mm) | 8.3 | h₁(mm) | 18.5 |
h₂(mm) | 7.5 | b₃(mm) | 20 | h₃(mm) | 9.5 |
b₁(mm) | 60 | h₄(mm) | 19 |
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Corpo
Funzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali