Cerniere, Zinc die-cast, with indexing positions

Cerniere, Zinc die-cast, with indexing positions
Materiale

Corpo

    • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
    • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Asse

    • Acciaio inox 1.4305

Molla

    • Acciaio per molle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25164.0005
25164.0010
25164.0105
25164.0110
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
Corpo posizioni di indicizzazione

24.67 €

1 4 giorni 152Zinco pressofuso, argento-90°, 0°, 90° e 180°

24.97 €

1 4 giorni 152Zinco pressofuso, argento-3° e 117°

24.67 €

1 4 giorni 156Zinco pressofuso, nero-90°, 0°, 90° e 180°

24.97 €

1 4 giorni 153Zinco pressofuso, nero-3° e 117°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b₂(mm) 36 Temperatura max.(°C) 80 l₁(mm) 60
Perno Acciaio inox 1.4305 l₂(mm) 36 d₁(mm) 8.3
h₁(mm) 18.5 h₂(mm) 7.5 b₃(mm) 20
h₃(mm) 9.5 Funzione con posizioni di indicizzazione b₁(mm) 60
h₄(mm) 19 h5(mm) 40.5

Supporto tecnico