Perni di sollevamento per fori filettati, auto-bloccanti, per fori centrali in acordo con la normativa DIN 332

Perni di sollevamento per fori filettati, auto-bloccanti, per fori centrali in acordo con la normativa DIN 332
Materiale

Gambo

    • Acciaio fosfatato al manganese
    • Acciaio inox 1.4542

Pulsante

    • Alluminio, arancio, anodizzato

Elemento filettato

    • Acciaio inox 1.4542

Anello

    • Acciaio fosfatato al manganese
    • Acciaio inox 1.4571

Molla

    • Acciaio inox

Assemblaggio

I perni di sollevamento per fori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.

Montaggio:

    • Premere il pulsante e tenerlo premuto.
    • Inserire il perno di sollevamento per fori filettati.
    • Rilasciare il pulsante (il pulsante deve tornare quindi alla sua posizione originale).
    • Stringere manualmente il perno di sollevamento fino a che non è completamente appoggiato sulla superficie portante.
    • E’ necessario assicurarsi che gli elementi filettati siano correttamente impegnati nella filettatura di ricezione.

Smontaggio:

    • Svitare il perno di sollevamento per fori filettati di circa un quarto di giro in senso antiorario.
    • Premere il pulsante e tenerlo premuto.
    • Rimuovere il perno di sollevamento per fori filettati.
    • Rilasciare il pulsante.

Funzionamento

Ad ogni perno di sollevamento per fori filettati è allegato un foglio con le istruzioni del produttore e la dichiarazione di conformità CE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22352.2010
22352.2012
22352.2016
22352.2020
22352.2024
22352.3010
22352.3012
22352.3016
22352.3020
22352.3024
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
l9
(mm)
l10
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
Filetto femmina
(mm)
Gambo Anello Peso
(g)

189.97 €

1 3 giorni M108.3521.510.21620.022.936.427.030.049.083.621.510.03.91.51.5M10Acciaio fosfatato al manganeseAcciaio fosfatato al manganese274

194.67 €

1 3 giorni M1210.0721.512.71924.028.139.127.030.049.084.321.512.06.22.52.3M12Acciaio fosfatato al manganeseAcciaio fosfatato al manganese249

199.48 €

1 3 giorni M1613.821.516.71925.030.542.327.030.049.088.521.512.08.44.54.2M16Acciaio fosfatato al manganeseAcciaio fosfatato al manganese271

231.31 €

1 3 giorni M2017.753020.72531.839.153.732.636.056.0109.230.017.016.67.75.8M20Acciaio fosfatato al manganeseAcciaio fosfatato al manganese554

288.69 €

1 3 giorni M2420.73624.73138.947.361.450.649.882.0145.436.022.023.011.18.6M24Acciaio fosfatato al manganeseAcciaio fosfatato al manganese1234

247.79 €

1 3 giorni M108.3521.510.21620.022.936.427.030.049.083.621.510.03.91.51.5M10Acciaio inox 1.4542Acciaio inox 1.4571235

255.19 €

1 3 giorni M1210.0721.512.71924.028.139.127.030.049.084.321.512.06.22.52.3M12Acciaio inox 1.4542Acciaio inox 1.4571248

259.67 €

1 3 giorni M1613.821.516.71925.030.542.327.030.049.088.521.512.08.44.54.2M16Acciaio inox 1.4542Acciaio inox 1.4571269

296.98 €

1 3 giorni M2017.753020.72531.839.153.732.636.056.0109.230.017.010.07.75.8M20Acciaio inox 1.4542Acciaio inox 1.4571555

368.93 €

1 3 giorni M2420.73624.73138.947.361.450.649.882.0145.436.022.023.011.18.6M24Acciaio inox 1.4542Acciaio inox 1.45711264

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) 250 Pulsante Alluminio, arancio, anodizzato Elemento filettato Acciaio inox 1.4542
Molla Acciaio inox

Supporto tecnico