Gambo
Pulsante
Elemento filettato
Anello
Molla
Assemblaggio
I perni di sollevamento per fori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.
Montaggio:
Smontaggio:
Funzionamento
Ad ogni perno di sollevamento per fori filettati è allegato un foglio con le istruzioni del produttore e la dichiarazione di conformità CE.
Note
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2B352.0012 |
2B352.0020 |
2B352.0024 |
2B352.1012 |
2B352.1020 |
2B352.1024 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Nominal (inch) | d2 (inch) | d3 (inch) | l1 (inch) | l2 (inch) | l3 (inch) | l4 (inch) | l5 (inch) | l6 (inch) | l7 (inch) | l8 (inch) | l9 (inch) | l10 (inch) | F1 (lbf) | F2 (lbf) | F3 (lbf) | Gambo | Anello | Filetto femmina (inch) | Peso (oz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.94 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 0.416 | 0.846 | 0.669 | 0.945 | 1.012 | 1.417 | 1.063 | 1.181 | 1.929 | 3.445 | 0.846 | 0.472 | 1528.0 | 764.0 | 607.0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio fosfatato al manganese | 1/2-13 | 9.83 | |||
235.07 € | 1 | 4 giorni | 3/4-10 | 0.64 | 1.181 | 0.866 | 1.181 | 1.437 | 2.047 | 1.283 | 1.417 | 2.205 | 4.488 | 1.181 | 0.669 | 3619.0 | 1731.0 | 1281.0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio fosfatato al manganese | 3/4-10 | 18.08 | |||
292.64 € | 1 | 4 giorni | 1-8 | 0.863 | 1.417 | 1.063 | 1.417 | 1.654 | 2.362 | 1.992 | 1.961 | 3.228 | 5.984 | 1.417 | 0.866 | 6766.0 | 3147.0 | 2225.0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio fosfatato al manganese | 1-8 | 42.153 | |||
263.33 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 0.416 | 0.846 | 0.669 | 0.945 | 1.012 | 1.417 | 1.063 | 1.181 | 1.929 | 3.445 | 0.846 | 0.472 | 1528.0 | 764.0 | 607.0 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4571 | 1/2-13 | 9.83 | |||
306.12 € | 1 | 4 giorni | 3/4-10 | 0.64 | 1.181 | 0.866 | 1.181 | 1.437 | 2.047 | 1.283 | 1.417 | 2.205 | 4.488 | 1.181 | 0.669 | 2248.0 | 1731.0 | 1281.0 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4571 | 3/4-10 | 18.08 | |||
379.28 € | 1 | 4 giorni | 1-8 | 0.863 | 1.417 | 1.063 | 1.417 | 1.654 | 2.362 | 1.992 | 1.961 | 3.228 | 5.984 | 1.417 | 0.866 | 6766.0 | 3147.0 | 2225.0 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4571 | 1-8 | 42.153 |
Loading...
Temperatura max.(°F) | 482 | Pulsante | Alluminio, arancio, anodizzato | Elemento filettato | Acciaio inox 1.4542 |
---|---|---|---|---|---|
Molla | Acciaio inox |
Configura
Proprietà di base
Screw Nominal(inch)
d2(inch)
d3(inch)
l1(inch)
l2(inch)
l3(inch)
l4(inch)
l5(inch)
l6(inch)
l7(inch)
l8(inch)
l9(inch)
l10(inch)
F1(lbf)
F2(lbf)
F3(lbf)
Gambo
Anello
Filetto femmina(inch)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali