Pomelli a croce, similar to DIN 6335, stainless steel A4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24631.1332
24631.1340
24631.1350
24631.1363
24631.1432
24631.1440
24631.1450
24631.1463
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
t2
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
t1 min
(mm)
Tipa Peso
(g)

15.19 €

1 4 giorni 3212M66.410209-Con foro filettato, passante37

16.88 €

1 4 giorni 4014M88.4132513-Con foro filettato, passante60

23.50 €

1 4 giorni 5018M1010.5163218-Con foro filettato, passante110

31.24 €

1 4 giorni 6320M1213204023-Con foro filettato, passante200

14.01 €

1 4 giorni 3212M6--20912Con foro cieco filettato39

16.17 €

1 4 giorni 4014M8--251315Con foro cieco filettato62

22.69 €

1 4 giorni 5018M10--321818Con foro cieco filettato117

28.77 €

1 4 giorni 6320M12--402322Con foro cieco filettato213

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Ad aletta Materiale corpo principale Acciaio inox Lucidato lucidato
Impugnatura Acciaio inox A4

Supporto tecnico