Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E32-E01 100M
Tipo | Unità fibra | Temperatura ambiente di esercizio(%) | -40::80 | Cavi in fibra | Tipo flessibile |
---|---|---|---|---|---|
Raggio di curvatura(mm) | 10 | Lunghezza cavo(m) | 100 | Supporto accorciabile | Applicabile |
Tipo | Fibra in rotolo | Diametro(mm) | 2,2 | Specifiche del nucleo | Nucleo singolo standard |
Temperatura ammessa(°C) | –40 ~ 80 |
Si trova sulla pagina di E39/E32 Accessori per fibra ottica, Fibra in rotolo, il codice articolo è il seguente: E32-E01 100M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E32-E01 100M.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali