Sensori fotoelettrici IO-Link [E3Z-□-IL□]

Sensori fotoelettrici IO-Link [E3Z-□-IL□]
IO-Link rende visibili le informazioni a livello del sensore e risolve i tre problemi principali dei siti produttivi! Sensore fotoelettrico standard.
• I tempi di inattività possono essere ridotti.
Notifica in tempo reale la presenza di parti difettose e di fenomeni simili nel sensore.
• La frequenza dei guasti improvvisi può essere ridotta.
Il monitor del livello di luce incidente previene i falsi rilevamenti prima che si verifichino.
• È possibile migliorare l'efficienza della transizione.
La verifica in batch dei singoli ID dei sensori riduce notevolmente i tempi di messa in servizio.
• Sono disponibili tre tipi di metodi di rilevamento e tre tipi di metodi di connessione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3Z-L81-IL3 2M
E3Z-L81-IL3 5M
E3Z-L81-M1TJ-IL3-1 0.3M
E3Z-L86-IL3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione
(V)
Materiale di rivestimento del cavo Esecuzione del collegamento elettrico Tipo di luce Numero AWG

213.90 €

1 3 giorni 10–30VCCPVCCavoLuce rossa non polarizzata24

221.30 €

1 3 giorni 10–30VCCPVCCavoLuce rossa polarizzata24

224.30 €

1 3 giorni 10–30VCCPVCCavo con connettoreLuce rossa polarizzata23

213.90 €

1 3 giorni 12–24VCCAltroConnettore M8Luce rossa non polarizzata24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Sorgente luminosa LED rosso Distanza di rilevamento [classificazione](mm) Fino a 100
Temperatura ambiente di esercizio(°C) −25::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP67
Larghezza massima testa(mm) 10,8 Altezza massima testa(mm) 32,2 Profondità massima testa(mm) 20
Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile Timer vero Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 1
Classe laser Senza Dettagli distanza di rilevamento(mm) 60~120 Materiale della superficie ottica Plastica
Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3 Materiale del corpo Plastica Esecuzione dell'uscita di commutazione PNP
Procedura di impostazione Parametrizzazione Esecuzione della funzione di commutazione Programmabile/configurabile Forma della scatola Blocco
Uscita analogica -10 V ... +10 V falso Messaggio di pre-guasto vero Riflettore incluso nella fornitura falso
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 1 Corrente d'uscita max.(mA) 100
Max. distanza di commutazione(mm) 90 Frequenza di commutazione(Hz) 1000 Lunghezza d'onda del sensore(nm) 650
Punto luce(mm²) 5 Grado di protezione (NEMA) Altro Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Con interfaccia di comunicazione CANOpen falso
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS falso Con interfaccia di comunicazione AS-Interface falso Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS falso
Con interfaccia di comunicazione ssI falso Con blocco del riavvio falso Con interfaccia di comunicazione RS 232 falso
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA falso Con interfaccia di comunicazione RS 485 falso Con altra uscita analogica falso
Con interfaccia di comunicazione ethernet falso Con interfaccia di comunicazione RS 422 falso Adatto per funzioni di sicurezza falso
Con interfaccia di comunicazione analogica falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso Con interfaccia di comunicazione DeviceNet falso
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA falso Con interfaccia di comunicazione ssD falso Uscita analogica 0 V ... 10 V falso
Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0 Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 1

Supporto tecnico