Amplificatore intelligente per fibre ottiche [E3NX-MA]

Amplificatore intelligente per fibre ottiche [E3NX-MA]
L'amplificatore a 2 canali dimezza lo spazio di installazione. Riduzione delle dimensioni di Apparecchiature e Quadri di Controllo.
• Il nuovo amplificatore per fibre a 2 canali offre le funzioni di due unità nello spazio di una sola unità, contribuendo a ridurre le dimensioni delle apparecchiature e dei quadri di controllo.
• Rilevamento altamente stabile, anche con due canali. Dagli oggetti trasparenti ai pezzi a bassa riflessione.
• Regolazione semplice e automatica dell'intensità e della soglia luminosa.
• Modelli con connettore che consentono di ridurre l'attività di cablaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3NX-MA8
E3NX-MA11 2M
E3NX-MA41 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esecuzione del collegamento elettrico Esecuzione dell'uscita di commutazione Lunghezza dell'amplificatore
(mm)

422.80 €

1 3 giorni Cavo con connettorePNP75,3

431.20 €

1 3 giorni CavoNPN71,8

431.20 €

1 3 giorni CavoPNP71,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore a fibra Smart (amplificatore) Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25::55 Struttura di protezione IP50
Tensione di alimentazione(V) VCC 10–30 Timer vero Classe laser Altro
Materiale di rivestimento del cavo PVC Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3 Materiale del corpo Plastica
Procedura di impostazione Altro Esecuzione della funzione di commutazione Programmabile/configurabile Tipo di luce Luce rossa polarizzata
Forma della scatola Blocco Uscita analogica -10 V ... +10 V falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 2
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 0 Corrente d'uscita max.(mA) 100 Frequenza di commutazione(Hz) 5000
Numero AWG 24 Materiale del nucleo fibra ottica Plastica Corrente a vuoto(mA) 0,1
Visualizzazione Digitale Larghezza dell'amplificatore(mm) 10 Altezza dell'amplificatore(mm) 33,5
Tipo di tensione di alimentazione DC Uscita analogica 0 mA ... 20 mA falso Uscita analogica 4 mA ... 20 mA falso
Uscita analogica 0 V ... 10 V falso Con funzione di soppressione falso

Supporto tecnico