Teste di sensori in fibra ottica di forma quadrata [E32]

Teste di sensori in fibra ottica di forma quadrata [E32]
I sensori a fibra ottica con testa quadrata garantiscono installazioni facili e veloci su superfici piane.
• Modelli con assi di rilevamento X, Y o Z
• Spessore della custodia di 3 o 4 mm minimi ingombri in altezza
• Nelle versioni con fibre ottiche standard o altamente flessibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E32-ET15ZR-1 2M
E32-ETS14R 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Materiale del corpo Ampiezza di emissione nominale
(mm)
Grado di protezione (IP)

287.60 €

1 3 giorni −40~70Acciaio inossidabile-Altro

219.80 €

1 3 giorni −20~60Alluminio1800IP67

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore a fibra Timer falso Classe laser Altro
Materiale di rivestimento del cavo Altro Esecuzione del collegamento elettrico Altro Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 0
Esecuzione dell'uscita di commutazione Altro Procedura di impostazione Altro Esecuzione della funzione di commutazione Programmabile/configurabile
Tipo di luce Luce rossa non polarizzata Forma della scatola Blocco Uscita analogica -10 V ... +10 V falso
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 0 Materiale del nucleo fibra ottica Plastica
Visualizzazione Altro Tipo di tensione di alimentazione Altro Uscita analogica 0 mA ... 20 mA falso
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA falso Uscita analogica 0 V ... 10 V falso Con funzione di soppressione falso

Supporto tecnico