Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E32-DC1000 |
E32-ETC220 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Forma della scatola | Diametro del sensore (mm) | Ampiezza di emissione nominale (mm) | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.20 € | 1 | 3 giorni | −40~70 | Cilindro, filettatura | 6 | 900 | IP67 | ||
91.10 € | 1 | 3 giorni | −25~60 | Cilindro liscio | 4 | 2300 | Altro |
Loading...
Tipo | Sensore a fibra | Timer | falso | Classe laser | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di rivestimento del cavo | Altro | Esecuzione del collegamento elettrico | Altro | Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 0 |
Materiale del corpo | Ottone | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Altro | Procedura di impostazione | Altro |
Esecuzione della funzione di commutazione | Programmabile/configurabile | Tipo di luce | Luce rossa non polarizzata | Uscita analogica -10 V ... +10 V | falso |
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 0 | Materiale del nucleo fibra ottica | Plastica |
Visualizzazione | Altro | Tipo di tensione di alimentazione | Altro | Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | falso |
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | falso | Uscita analogica 0 V ... 10 V | falso | Con funzione di soppressione | falso |
Configura
Proprietà di base
Forma della scatola
Diametro del sensore(mm)
Ampiezza di emissione nominale(mm)
Grado di protezione (IP)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali