Codice articolo del costruttore: E3S-R12
Marca: OMRON
Prezzo: 254.90 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Sorgente luminosa: LED a infrarossi
Distanza di rilevamento [classificazione]: Fino a 300 mm
Larghezza massima testa: 12,4 mm
Altezza massima testa: 21 mm
Profondità massima testa: 42,3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3S-R12
Codice componente
|
---|
E3S-R12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Tensione di alimentazione (V) | Esecuzione del collegamento elettrico | Materiale del corpo | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Tipo di luce | Riflettore incluso nella fornitura | Corrente d'uscita max. (mA) | Max. distanza di commutazione (mm) | Distanza del riflettore min. (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Distanza di commutazione nominale (mm) | Lunghezza d'onda del sensore (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254.90 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 300 | 12,4 | 21 | 42,3 | VCC 10–30 | Raccordo a innesto | Plastica | NPN | Luce a infrarossi | vero | 100 | 300 | - | 500 | 300 | 880 |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0::40 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IP67 | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile | Timer | falso |
Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 1 | Classe laser | Senza | Materiale della superficie ottica | Plastica |
Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 0 | Procedura di impostazione | Impostazione manuale | Esecuzione della funzione di commutazione | Altro |
Forma della scatola | Blocco | Uscita analogica -10 V ... +10 V | falso | Messaggio di pre-guasto | falso |
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro |
Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Con interfaccia di comunicazione CANOpen | falso |
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS | falso | Con interfaccia di comunicazione AS-Interface | falso | Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS | falso |
Con interfaccia di comunicazione ssI | falso | Con blocco del riavvio | falso | Con interfaccia di comunicazione RS 232 | falso |
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | falso | Con interfaccia di comunicazione RS 485 | falso | Con altra uscita analogica | falso |
Con interfaccia di comunicazione ethernet | falso | Con interfaccia di comunicazione RS 422 | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso |
Con interfaccia di comunicazione analogica | falso | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso | Con interfaccia di comunicazione DeviceNet | falso |
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | falso | Con interfaccia di comunicazione ssD | falso | Uscita analogica 0 V ... 10 V | falso |
Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | 1 |
Si trova sulla pagina di Sensore per il rilevamento di oggetti trasparenti [E3S-R], il codice articolo è il seguente: E3S-R12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3S-R12.
Configura
Proprietà di base
Distanza del riflettore min.(mm)
Sorgente luminosa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Tensione di alimentazione(V)
Esecuzione del collegamento elettrico
Materiale del corpo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Tipo di luce
Riflettore incluso nella fornitura
Corrente d'uscita max.(mA)
Max. distanza di commutazione(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Distanza di commutazione nominale(mm)
Lunghezza d'onda del sensore(nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E3S-R1B4 |
E3S-R32 |
E3S-R36 |
E3S-RS30B4-30 |
E3S-RS30B42-30 |
E3S-RS30E4-30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Tensione di alimentazione (V) | Esecuzione del collegamento elettrico | Materiale del corpo | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Tipo di luce | Riflettore incluso nella fornitura | Corrente d'uscita max. (mA) | Max. distanza di commutazione (mm) | Distanza del riflettore min. (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Distanza di commutazione nominale (mm) | Lunghezza d'onda del sensore (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452.10 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | - | - | VCC 10–30 | Cavo | Plastica | PNP | Luce a infrarossi | vero | 80 | 1000 | - | - | 1000 | 950 | ||
254.90 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 300 | 12,4 | 21 | 42,3 | VCC 10–30 | Cavo | Plastica | PNP | Luce a infrarossi | vero | 100 | 300 | 100 | 500 | 300 | 880 | ||
254.90 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 1000 | 12,4 | 21 | 42,3 | VCC 10–30 | Raccordo a innesto | Plastica | PNP | Luce rossa non polarizzata | falso | 100 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 700 | ||
455.20 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 300 | 20 | 20,4 | 66,6 | VCC 12–24 | Cavo | Metallo | PNP | Luce a infrarossi | vero | 80 | 300 | - | - | 300 | 950 | ||
460.40 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 300 | 20 | 74,6 | 20,4 | VCC 12–24 | Cavo | Metallo | PNP | Luce a infrarossi | vero | 80 | 300 | - | - | 300 | 950 | ||
455.20 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 300 | 20 | 20,4 | 66,6 | VCC 12–24 | Cavo | Metallo | NPN | Luce a infrarossi | vero | 80 | 300 | - | - | 300 | 950 |