Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E39-E16
Sensori applicabili | Serie E3AS | Larghezza massima(mm) | 14 | Altezza massima(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità massima(mm) | 10 | Metodo di collegamento cavo | Precablato / Connettore M8 / Connettore Smartclick M12 precablato | Tipo di accessorio | Altro |
Si trova sulla pagina di Unità di soffiaggio dell'aria per sensori fotoelettrici serie E3AS, il codice articolo è il seguente: E39-E16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E39-E16.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali