Staffa di montaggio frontequadro per sensori E3FA-□/E3RA-□

Staffa di montaggio frontequadro per sensori E3FA-□/E3RA-□
La staffa di montaggio non viene fornita con il sensore. Se necessario, ordinare una staffa di montaggio separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E39-L182

Codice componente
E39-L182
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.65 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sensori applicabili Modello E3FA/E3RA Larghezza massima(mm) 27 Altezza massima(mm) 27
Profondità massima(mm) 14,5 Materiale POM Metodo di collegamento cavo Precablato / Connettore M12
Tipo di accessorio Staffa di montaggio

Si trova sulla pagina di Staffa di montaggio frontequadro per sensori E3FA-□/E3RA-□, il codice articolo è il seguente: E39-L182.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E39-L182.

Supporto tecnico