Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E39-E19 |
E39-L221 |
E39-L222 |
E39-L223 |
E39-L224 |
E39-L231 |
E39-L232 |
E39-L234 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza massima (mm) | Altezza massima (mm) | Profondità massima (mm) | Materiale | Metodo di collegamento cavo | Tipo di accessorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.72 € | 1 | 3 giorni | 12 | 32 | 15,9 | - | Connettore M8 / Connettore Smartclick M12 precablato / Precablato | Altro | ||
13.93 € | 1 | 3 giorni | 39 | 58,2 | 25 | SUS304 | Connettore Smartclick M12 precablato / Precablato | Staffa di montaggio | ||
18.45 € | 1 | 3 giorni | 40,5 | 90,2 | 25 | SUS304 | Connettore Smartclick M12 precablato / Precablato | Staffa di montaggio | ||
15.78 € | 1 | 3 giorni | 54 | 53 | 24 | SUS304 | Connettore M8 / Connettore Smartclick M12 precablato / Precablato | Staffa di montaggio | ||
19.65 € | 1 | 3 giorni | 58 | 60,1 | 36 | SUS304 | Connettore Smartclick M12 precablato / Precablato | Staffa di montaggio | ||
17.60 € | 1 | 3 giorni | 39 | 79,2 | 25 | SUS304 | Connettore M8 | Staffa di montaggio | ||
24.57 € | 1 | 3 giorni | 40,5 | 107 | 23,5 | SUS304 | Connettore M8 | Staffa di montaggio | ||
25.33 € | 1 | 3 giorni | 58 | 81,1 | 36 | SUS304 | Connettore M8 | Staffa di montaggio |
Loading...
Sensori applicabili | Serie E3AS-HL |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza massima(mm)
Altezza massima(mm)
Profondità massima(mm)
Materiale
Metodo di collegamento cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali