Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EE-SY672
Larghezza massima testa(mm) | 25,4 | Altezza massima testa(mm) | 25 | Profondità massima testa(mm) | 6,95 |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione della funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto (NO) | Funzione di contatto | Con commutazione alla luce/al buio | Esecuzione dell'uscita di commutazione | NPN |
Procedura di impostazione | Impostazione manuale | Tipo di luce | Luce a infrarossi | Esecuzione del collegamento elettrico | Collegamento a connettore piatto |
Materiale della superficie ottica | Plastica | Materiale di rivestimento del cavo | Altro | Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 0 |
Forma della scatola | Forma costruttiva speciale | Materiale del corpo | Plastica | Tipo di tensione di alimentazione | DC |
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC | 4,5 - 26,4 | Corrente d'uscita max.(mA) | 100 | Lunghezza d'onda del sensore(nm) | 940 |
Distanza operativa(mm) | 1 - 5 | Max. distanza di commutazione(mm) | 5 | Frequenza di commutazione(Hz) | 500 |
Tempo di reazione(ms) | 1 | Numero AWG | 24 | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 |
Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 |
Con interfaccia di comunicazione CANOpen | falso | Uscita analogica -10 V ... +10 V | falso | Con interfaccia di comunicazione INTERBUS | falso |
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface | falso | Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS | falso | Messaggio di pre-guasto | falso |
Con interfaccia di comunicazione ssI | falso | Con funzione tempo | falso | Con blocco del riavvio | falso |
Con interfaccia di comunicazione RS 232 | falso | Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | falso | Con interfaccia di comunicazione RS 485 | falso |
Con altra uscita analogica | falso | Con interfaccia di comunicazione ethernet | falso | Con interfaccia di comunicazione RS 422 | falso |
Riflettore incluso nella fornitura | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Con interfaccia di comunicazione analogica | falso |
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso | Con interfaccia di comunicazione DeviceNet | falso | Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | falso |
Con interfaccia di comunicazione ssD | falso | Uscita analogica 0 V ... 10 V | vero | Temperatura ambiente(°C) | -25 - 55 |
Grado di protezione (NEMA) | Altro | Grado di protezione (IP) | IP50 | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | 1 |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Classe di protezione laser | Senza |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro |
Si trova sulla pagina di Fotomicrosensore riflettente con regolatore di sensibilità (non modulato) [EE-SY672], il codice articolo è il seguente: EE-SY672.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EE-SY672.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali