Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZS-LD200 2M
Metodo di collegamento | Cavo con connettore | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 - 50 | Classe del laser | Classe 2 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza del sensore(mm) | 65 | Altezza del sensore(mm) | 65 | Lunghezza del sensore(mm) | 35 |
Materiale del corpo | Alluminio | Tipo di tensione di alimentazione | DC | Tensione di alimentazione(V) | 21,6 - 26,4 |
Corrente d'uscita max.(mA) | 50 | Esecuzione dell'uscita analogica | Altro | Intervallo di misura lunghezza(mm) | 150 - 250 |
Esecuzione della funzione di commutazione | Altro | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Altro | Funzione di contatto | Con commutazione alla luce/al buio |
Principio di scansione | Sistema di riflessione | Metodo di misurazione ottica della distanza | Altro | Tipo di luce | Diodo laser, luce rossa |
Punto luce(mm²) | 0,09 | Frequenza di commutazione(Hz) | 9000 | Scostamento di linearità relativo(%) | 0,1 |
Precisione di ripetizione relativa(%) | 0,0025 | Risoluzione geometrica(mm) | 0,005 | Velocità di output(Hz) | 9000 |
Procedura di impostazione | Teach-In | Materiale di rivestimento del cavo | PVC | Materiale della superficie ottica | Vetro |
Standard per interfacce | Altro | Forma della scatola | Blocco | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Grado di protezione (IP) | IP67 | Messaggio di pre-guasto | falso | Con funzione tempo | falso |
Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Si trova sulla pagina di Sensori di misura, teste di rilevamento [ZS-L], il codice articolo è il seguente: ZS-LD200 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZS-LD200 2M.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali