Controller del sensore [ZS-HL]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZS-HLDC41

Codice componente
ZS-HLDC41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,043.83 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di collegamento Raccordo a innesto Temperatura ambiente di esercizio(°C) 0 - 50 Classe del laser Altro
Larghezza del sensore(mm) 60 Altezza del sensore(mm) 90 Lunghezza del sensore(mm) 52,50
Materiale del corpo Plastica Tipo di tensione di alimentazione DC Tensione di alimentazione(V) 21,6 - 26,4
Corrente d'uscita max.(mA) 50 Esecuzione dell'uscita analogica 4 mA ... 20 mA Esecuzione della funzione di commutazione Programmabile/configurabile
Esecuzione dell'uscita di commutazione PNP Funzione di contatto Con commutazione alla luce/al buio Principio di scansione Altro
Metodo di misurazione ottica della distanza Altro Tipo di luce Altro Frequenza di commutazione(Hz) 9000
Velocità di output(Hz) 9000 Procedura di impostazione Teach-In Materiale di rivestimento del cavo PVC
Materiale della superficie ottica Altro Standard per interfacce Seriale Forma della scatola Blocco
Grado di protezione (NEMA) Altro Grado di protezione (IP) IP20 Messaggio di pre-guasto falso
Con funzione tempo vero Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3 Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza

Si trova sulla pagina di Controller del sensore [ZS-HL], il codice articolo è il seguente: ZS-HLDC41.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZS-HLDC41.

Supporto tecnico