Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZW-5000T
Metodo di collegamento | Raccordo a innesto | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 - 40 | Classe del laser | Classe 1 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza del sensore(mm) | 85 | Altezza del sensore(mm) | 124 | Lunghezza del sensore(mm) | 140 |
Materiale del corpo | Plastica | Tipo di tensione di alimentazione | DC | Tensione di alimentazione(V) | 21,6 - 26,4 |
Corrente d'uscita max.(mA) | 50 | Esecuzione dell'uscita analogica | -10V ... +10 V | Esecuzione della funzione di commutazione | Programmabile/configurabile |
Esecuzione dell'uscita di commutazione | PNP/NPN | Metodo di misurazione ottica della distanza | Altro | Punto luce(mm²) | 0,00005 |
Frequenza di commutazione(Hz) | 625 | Scostamento di linearità relativo(%) | 0,001 | Precisione di ripetizione relativa(%) | 0,001 |
Procedura di impostazione | Teach-In | Standard per interfacce | Ethernet | Forma della scatola | Blocco |
Grado di protezione (NEMA) | Altro | Grado di protezione (IP) | IP20 | Messaggio di pre-guasto | falso |
Con funzione tempo | vero | Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 1 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Si trova sulla pagina di Controller del sensore con EtherCAT per sensore ZW-5000, il codice articolo è il seguente: ZW-5000T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZW-5000T.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali