Controller del sensore con EtherCAT per sensore ZW-7000

Controller del sensore con EtherCAT per sensore ZW-7000
Misurare le forme precise di "superfici ruvide" mentre la testina del sensore è in movimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZW-7000T

Codice componente
ZW-7000T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8,808.33 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alimentazione VCC 24 Specifica uscita NPN/PNP Struttura protettiva (testa sensore) IP20
Temperatura ambiente di esercizio(°C) 0 a 40 °C Umidità ambiente di esercizio(%) 35 % a 85 % Materiale alloggiamento Policarbonato
Classe del laser 1 Ciclo di misura 20 µs a 400 µs Serie applicabile Testata del sensore ZW-S70□□ / ZW-SP70□□ / ZW-SPR70□□

Si trova sulla pagina di Controller del sensore con EtherCAT per sensore ZW-7000, il codice articolo è il seguente: ZW-7000T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZW-7000T.

Supporto tecnico