Sensore con profilo intelligente [ZG2], controller del sensore

Sensore con profilo intelligente [ZG2], controller del sensore
Misurazione del profilo semplice ed intelligente: Teach & Go
ZG2 garantisce un'accurata misurazione del profilo del pezzo indipendentemente dalla forma e dalla superficie. Un'interfaccia utente semplice e intuitiva consente un'installazione, una configurazione e un funzionamento efficienti. Il monitor LCD integrato indica il risultato della misurazione in tempo reale.
• Facile da usare: interfaccia utente intuitiva
• Immediato: monitor LCD integrato per la configurazione e una visualizzazione immediata del profilo
• Versatile: 18 strumenti di misura
• Preciso: 5 µm di risoluzione (3 mm/631 pixel)
• Ampi profili: fino a 70 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZG2-WDC41A

Codice componente
ZG2-WDC41A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9,578.33 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di collegamento Cavo Temperatura ambiente di esercizio(°C) 0 - 50 Classe del laser Altro
Larghezza del sensore(mm) 60 Altezza del sensore(mm) 90 Lunghezza del sensore(mm) 52,5
Materiale del corpo Plastica Tipo di tensione di alimentazione DC Tensione di alimentazione(V) 21,6 - 26,4
Corrente d'uscita max.(mA) 50 Esecuzione dell'uscita analogica 4 mA ... 20 mA Esecuzione della funzione di commutazione Programmabile/configurabile
Esecuzione dell'uscita di commutazione PNP Funzione di contatto Con commutazione alla luce/al buio Principio di scansione Altro
Metodo di misurazione ottica della distanza Altro Tipo di luce Altro Frequenza di commutazione(Hz) 200
Velocità di output(Hz) 200 Procedura di impostazione Teach-In Materiale di rivestimento del cavo PVC
Materiale della superficie ottica Altro Numero AWG 4 Standard per interfacce Seriale
Forma della scatola Blocco Grado di protezione (NEMA) Altro Grado di protezione (IP) IP20
Messaggio di pre-guasto falso Con funzione tempo falso Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza

Si trova sulla pagina di Sensore con profilo intelligente [ZG2], controller del sensore, il codice articolo è il seguente: ZG2-WDC41A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZG2-WDC41A.

Supporto tecnico