Servoazionamento 1S con sicurezza del movimento

Servoazionamento 1S con sicurezza del movimento
Maggiore produttività e ambiente più sicuro
Valori nominali: 230 VAC da 200 W a 1,5 kW, 400 VAC da 1 kW a 3 kW
• Safety over EtherCAT (FSoE) integrata
• Tutte le funzioni di sicurezza sono conformi al massimo livello di prestazioni di sicurezza PLe (SIL-3)
• Funzioni di sicurezza in rete (STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SLP, SDI, SBC)
• Funzioni di sicurezza cablate (STO)
• Collegamento senza viti Push-In Plus rapido e sicuro su tutti i connettori
• Connettori inseribili che semplificano le operazioni di precablaggio e manutenzione del sistema
• Collegamento con un solo cavo al motore
• Parte della famiglia Sysmac, completamente integrata in Sysmac Studio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R88D-1SAN02H-ECT
R88D-1SAN04H-ECT
R88D-1SAN08H-ECT
R88D-1SAN10F-ECT
R88D-1SAN15F-ECT
R88D-1SAN15H-ECT
R88D-1SAN20F-ECT
R88D-1SAN30F-ECT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modelli applicabili Numero di ingressi digitali Numero di uscite di contatto

2,178.83 €

1 3 giorni R88M-1AM20030T130

2,324.75 €

1 3 giorni R88M-1AM40030T-0

2,387.08 €

1 3 giorni R88M-1AM75030T13-

2,558.50 €

1 3 giorni R88M-1AL1K030C / R88M-1AL75030C130

2,649.17 €

1 3 giorni R88M-1AM1K515C / R88M-1AL1K530C130

3,459.50 €

1 3 giorni R88M-1AL1K030T / R88M-1AM1K515T / R88M-1AL1K530T130

3,225.75 €

1 3 giorni R88M-1AL2K030C130

3,511.92 €

1 3 giorni R88M-1AM3K015C / R88M-1AL3K030C130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità driver Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 21,6 - 26,4 Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz(V) 170 - 252
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz(V) 170 - 252 Numero di uscite elettroniche 7 Frequenza d'esercizio nominale(Hz) 50 - 60
Grado di protezione (NEMA) Altro Grado di protezione (IP) IP20 Tipo di interfaccia/connessione Altro
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando Altro Tipo di tecnica di collegamento Altro Modulo di rilevamento corrente falso
Ingresso per rilevamento dispersione verso terra falso Ingresso per sensore di temperatura analogico falso Ingresso per collegamento termistore falso
Modulo di rilevamento della tensione falso Numero di uscite analogiche 0 Numero di ingressi analogici 0
Funzione di commutazione Bistabile

Supporto tecnico