Sensore di prossimità induttivo quadrato a lunga distanza [E2Q5]

Sensore di prossimità induttivo quadrato a lunga distanza [E2Q5]
Sensore di prossimità induttivo a parallelepipedo per grandi distanze
La lunga distanza di rilevamento e la semplice installazione rendono ideale E2Q5 per l'utilizzo nelle catene di montaggio automobilistiche.
• Connettore M12 a innesto
• Protezione integrata contro le inversioni di polarità e corto i circuiti
• Posizionamento della superficie di rilevamento: rotazioni di 15° sull'asse Y e di 90° sull'asse X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2Q5-N20E1-M1
E2Q5-N20F1-M1
E2Q5-N20F3-M1
E2Q5-N40ME1-M1
E2Q5-N40ME3-M1
E2Q5-N40MF1-M1
E2Q5-N40MF3-M1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di rilevamento L1
(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore Esecuzione dell'uscita di commutazione Esecuzione della funzione di commutazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Livello di performance secondo EN ISO 13849-1

76.90 €

1 3 giorni 20AllineatoNPNContatto di chiusura1Senza

76.90 €

1 3 giorni 20AllineatoPNPContatto di chiusura1Senza

85.70 €

1 3 giorni 20AllineatoPNPAntivalente2Senza

79.40 €

1 3 giorni 40Non a filoNPNContatto di chiusura1Senza

89.00 €

1 3 giorni 40Non a filoNPNAntivalente2Livello a

79.40 €

1 3 giorni 40Non a filoPNPContatto di chiusura1Senza

89.00 €

1 3 giorni 40Non a filoPNPAntivalente2Senza

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità testa (gamma)(mm) 30,1–40 Profondità testa(mm) 40 Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) 10,1–15
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm) 40 Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) 40,1~ Misura e altezza della testa di rilevamento(mm) 67
Tipo di tensione di alimentazione DC Grado di protezione (NEMA) Altro Esecuzione del collegamento elettrico Connettore M12
Rivestimento scatola Altro Tipo di interfaccia/connessione Senza Tipo di azionamento Bersaglio metallico
Forma della scatola Forma costruttiva speciale A cascata falso Frequenza di commutazione(Hz) 150
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 10 - 30 Materiale del corpo Plastica SIL secondo IEC 61508 Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Senza Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza
Resistente alla pressione falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0

Supporto tecnico