Sensore di prossimità rettangolare standard [TL-Q]

Sensore di prossimità rettangolare standard [TL-Q]
• Installazione agevole, generatore di impulsi ad alta velocità, controllo della rotazione ad alta velocità e altro ancora.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TL-Q2MC1

Codice componente
TL-Q2MC1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

244.30 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza di rilevamento L1(mm) 2 Tipo di tensione di alimentazione DC Grado di protezione (NEMA) Altro
Condizione meccanica di montaggio per sensore Non a filo Esecuzione del collegamento elettrico Cavo Rivestimento scatola Altro
Tipo di interfaccia/connessione Senza Tipo di azionamento Bersaglio metallico Esecuzione dell'uscita di commutazione NPN
Esecuzione della funzione di commutazione Contatto di chiusura Forma della scatola Blocco A cascata vero
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 1 Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 12 - 24 Materiale del corpo Plastica
SIL secondo IEC 61508 Senza Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Senza Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Resistente alla pressione falso
Adatto per funzioni di sicurezza falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0
Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0

Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità rettangolare standard [TL-Q], il codice articolo è il seguente: TL-Q2MC1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL-Q2MC1.

Supporto tecnico